Datenkonvertierungsgleichungen für die Plug-in-Module TC2 und RTD2
FactoryTalk Design Workbench
interpretiert das Temperaturdatenwort als Ganzzahl ohne Vorzeichen. Konvertieren Sie anhand folgender Gleichungen die Eingangs-Rohdaten zu Temperaturdaten für die Plug-in-Module RTD2 und TC2.Umrechnung von Temperaturen zu Daten
- Daten = (Temperatur + 270,0) * 10
Beispiele für das Mapping von Celsius-Temperaturen zu Temperaturdaten.
- –270 °C -> (–270,0 +270,0) * 10 -> 0
- +1000 °C -> (+1000,0 + 270,0) * 10 -> 12.700
Umrechnung von Daten zu Temperaturen
- Temp (°C) = (Daten – 2700)/10;
Beispiele für das Mapping von Temperaturdaten zu Celsius-Temperaturen.
- 1234 -> (1234 – 2700)/10 -> –146,6 °C
- 8000 -> (8000 – 2700)/10 -> 530,0 °C
Rückmeldung geben