2080-MEMBAK-RTC2-Plug-in-Modul-Konfigurationsseite

Die folgende Tabelle erläutert die Einstellungen auf der Konfigurationsseite für das
Speichermodul
nach dem Hinzufügen eines 2080-MEMBAK-RTC2-Plug-in-Moduls.
2080-MEMBAK-RTC2-Plug-in-Modulkonfigurationen
Einstellung
Beschreibung
Diagnose
Öffnet die
Micro800
Controller-Diagnoseansicht, die den Controller-Status und die Speichermodul-Programmeinstellungen anzeigt.
Die Schaltfläche
Diagnose
ist verfügbar, wenn der Controller online ist.
Speichermoduleinstellungen
Beim Hochfahren laden
Listet die Optionen auf, die das automatische Laden eines Benutzerprogramms vom 2080-MEMBAK-RTC2-Plug-in-Modul bei jedem Neustart des Controllers aktivieren oder deaktivieren.
Es gibt folgende Optionen:
  • Immer laden
    : Lädt das Benutzerprogramm automatisch vom 2080-MEMBAK-RTC2-Plug-in-Modul, sobald der Controller neu gestartet wird.
  • Lokal bei Speicherfehler
    : Lädt das Benutzerprogramm, wenn ein Speicherfehler auftritt. Speicherfehler können auftreten, wenn das Benutzerprogramm im Controller gelöscht wird oder nicht geladen werden kann.
  • Deaktiviert
    : Benutzerprogramm nicht vom 2080-MEMBAK-RTC2-Plug-in-Modul laden.
Die Standardeinstellung ist
Deaktiviert
.
Ethernet-Einstellungen überschreiben
Aktiviert bzw. deaktiviert das Überschreiben der Ethernet-Einstellungen. Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn die Option
Beim Hochfahren laden
auf
Immer laden
oder
Bei Speicherfehler laden
festgelegt wurde.
Die Zustandseinstellung des Modbus-Servers wird immer überschrieben, unabhängig davon, ob Ethernet-Einstellungen überschreiben aktiviert ist oder nicht.
Standardmäßig ist
Ethernet-Einstellungen überschreiben
aktiviert.
Variablenwerte bei Sicherung oder Wiederherstellung einbeziehen
Aktiviert bzw. deaktiviert die Sicherung und Wiederherstellung von Werten. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Werte beim Hoch- und Herunterladen von Benutzerprogrammen zum und vom 2080-MEMBAK-RTC-Plug-in-Modul berücksichtigt.
Verwenden Sie die Datenschutz-Funktion, um eine Liste von benutzerdefinierten globalen Variablen zu erstellen, die ihren Wert behalten, wenn ein Controller-Projekt von einem Speichermodul wiederhergestellt wird.
Die Funktion zum Datenschutz ist für
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller verfügbar.
Das Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Verschlüsselungssicherungs-Benutzerprojekt aktivieren
Legt fest, ob die Verschlüsselung beim Sichern von Controller-Projekten aktiviert werden soll.
Die Option ist für
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller verfügbar.
Im Speichermodul sichern
Sichert die Benutzerprogramme und Controller-Projektdateien im Plug-in-Modul 2080-MEMBAK-RTC2.
Die Schaltfläche ist unter folgenden Bedingungen verfügbar:
  • Das Plug-In-Modul 2080-MEMBAK-RTC2 wurde erkannt und
  • Der Controller befindet sich im
    Remote-Programm
    -Modus.
Das Plug-In-Modul 2080-SDMEMRTC-SC unterstützt auch die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion.
Vom Speichermodul wiederherstellen
Stellt die Benutzerprogramme und Controller-Projektdateien aus dem 2080-MEMBAK-RTC2-Plug-in-Modul wieder her.
Die Schaltfläche ist unter folgenden Bedingungen verfügbar:
  • Das Plug-In-Modul 2080-MEMBAK-RTC2 wurde erkannt,
  • Das Projekt ist im Plug-in-Modul 2080-MEMBAK-RTC2 gespeichert und
  • Der Controller befindet sich im
    Remote-Programm
    -Modus.
Das Plug-In-Modul 2080-SDMEMRTC-SC unterstützt auch die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal