2080-SDMEMRTC-SC-Plug-in-Modul Konfigurationsseite
Die folgende Tabelle erläutert die Einstellungen auf der Konfigurationsseite für das
Speichermodul
nach dem Hinzufügen eines 2080-SDMEMRTC-SC-Plug-in-Moduls.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Diagnose | Öffnet die Micro800 Controller-Diagnoseansicht, die den Controller-Status und die Speichermodul-Programmeinstellungen anzeigt.Die Schaltfläche Diagnose ist verfügbar, wenn der Controller online ist. |
Speichermoduleinstellungen | |
Beim Hochfahren laden | Listet die Optionen für Laden beim Aufstarten, die das automatische Laden des Benutzerprogramms vom Plug-in-Modul 2080-SDMEMRTC-SC bei jedem Einschalten des Controllers aktivieren oder deaktivieren. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist Deaktiviert . |
Ethernet-Einstellungen überschreiben | Aktiviert bzw. deaktiviert das Überschreiben der Ethernet-Einstellungen. Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn die Option Beim Hochfahren laden auf Immer laden oder Bei Speicherfehler laden festgelegt wurde.Die Zustandseinstellung des Modbus-Servers wird immer überschrieben, unabhängig davon, ob Ethernet-Einstellungen überschreiben aktiviert ist oder nicht. Standardmäßig ist Ethernet-Einstellungen überschreiben aktiviert. |
Variablenwerte bei Sicherung oder Wiederherstellung einbeziehen | Aktiviert bzw. deaktiviert die Sicherung und Wiederherstellung von Werten. Wenn diese Option aktiviert ist, sind die Werte beim Hochladen und Herunterladen von Benutzerprogrammen auf und vom Plug-in-Modul 2080-SDMEMRTC-SC enthalten. Verwenden Sie die Funktion Datenschutz,, um eine Liste von benutzerdefinierten globalen Variablen zu erstellen, die ihren Wert behalten, wenn ein Controller-Projekt von einem Speichermodul wiederhergestellt wird. Die Funktion „Datenschutz“ ist für Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller verfügbar.Das Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. |
Im Speichermodul sichern | Sichert die Benutzerprogramme und Controller-Projektdateien im Plug-in-Modul 2080-SDMEMRTC-SC. Die Schaltfläche ist unter folgenden Bedingungen verfügbar:
Das Plug-In-Modul 2080-MEMBAK-RTC2 unterstützt auch die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion. |
Vom Speichermodul wiederherstellen | Stellt die Benutzerprogramme und Controller-Projektdateien aus dem Plug-in-Modul 2080-SDMEMRTC-SC wieder her. Die Schaltfläche ist unter folgenden Bedingungen verfügbar:
Das Plug-In-Modul 2080-MEMBAK-RTC2 unterstützt auch die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion. |
Rückmeldung geben