Plug-in-Modul 2080-SDMEMRTC-SC

Als Produkt von Rockwell Automation Encompass Partner - Spectrum Controls ist 2080-SDMEMRTC-SC ein Plug-In-Modul mit Speichersicherung und hochgenauer Echtzeituhr (RTC), das den Speicher für
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller erweitert.
Das Plug-in-Modul 2080-SDMEMRTC-SC bietet Folgendes:
  • Flash-Aktualisierung der Firmware.
  • Konfiguration des Controller-Verhaltens beim Einschalten mithilfe der Datei ConfigMeFirst.txt.
  • Unterstützung von Entfernen und Einfügen im laufenden Betrieb.
  • Hochgenaue Echtzeituhr ohne Kalibrieren oder Aktualisieren.
  • Datenprotokolle und Rezepte.
  • Sicherung und Wiederherstellung.
Flash-Aktualisierungen der Firmware werden unterstützt. Das Plug-In-Modul kann an einen
Micro850
L50E- oder
Micro870
L70E-Controller angeschlossen werden.
Nach dem Hinzufügen eines Plug-In-Moduls 2080-SDMEMRTC-SC:
  • Ein Knoten
    2080-SDMEMRTC-SC
    wird im
    Projekt-Organizer
    unter
    Plug-In
    erstellt.
  • Die 2080-SDMEMRTC-SC-Konfigurationsseite enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
    • Übersicht
      : Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der Schaltfläche
      Gerätedefinition
      wird das Dialogfeld
      Gerätedefinition
      geöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
    • Speichermodul
      : Konfiguriert die Einstellungen auf der Konfigurationsseite für das Speichermodul.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal