Plug-in-Modul 2080-MEMBAK-RTC2

2080-MEMBAK-RTC2 ist ein Plug-In-Modul mit Speichersicherung und hochgenauer Echtzeituhr (RTC), das den Speicher für
Micro800
-Controller erweitert.
Das Plug-in-Modul 2080-MEMBAK-RTC2 bietet Folgendes:
  • Klonen und Aktualisieren des PLC-Anwendungscodes für
    Micro850
    L50E- und
    Micro870
    L70E-Controller.
  • Hochgenaue Echtzeituhr ohne Kalibrieren oder Aktualisieren.
Datenschutz und Controller-Diagnose sind für
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller verfügbar.
Nach dem Hinzufügen eines Plug-In-Moduls 2080-MEMBAK-RTC2:
  • Ein Knoten
    2080-MEMBAK-RTC2
    wird im
    Projekt-Organizer
    unter
    Plug-In
    erstellt.
  • Die 2080-MEMBAK-RTC2-Konfigurationsseite enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
    • Übersicht
      : Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der Schaltfläche
      Gerätedefinition
      wird das Dialogfeld
      Gerätedefinition
      geöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
    • Speichermodul
      : Konfiguriert die Einstellungen auf der Konfigurationsseite für das Speichermodul.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal