Suche
Last Update July 2026
PVString2
Ungültiges Zeichen
Ungültiger hexadezimaler Basiswert
Wert übersteigt den gültigen Bereich
Ungültiger Ganzzahlwert
Ungültiger dezimaler Basiswert
Basiswert über dem zulässigen Bereich
Ungültiger binärer Basiswert
Ungültiges Zeichen für die Basis
Kein Wert eingegeben
Das physische Gerät stimmt nicht mit dem im Projekt konfigurierten Modul überein
Angegebener Pfad ist ungültig oder das Gerät antwortet nicht
Wert liegt unterhalb des gültigen Bereichs
Ungültiger oktaler Basiswert
Ungültiger Fließkommawert
Ungültige Basis: Nur Binär-, Oktal-, Dezimal- und Hexadezimalbasis werden unterstützt
Rücksetzvorgang kann nicht durchgeführt werden
ACHTUNG – Auf Multi-Controller-System initiierte Konfigurationsänderung
ACHTUNG – Änderung an Parametern, die im Online-Modus initiiert wurden
ACHTUNG – „Modul zurücksetzen“ wurde initiiert
ACHTUNG – Verbindungsunterbrechung
ACHTUNG – Verbindung getrennt
Fehler beim Erstellen der EtherNet/IP-Datei
Übernehmen von Ethernet- und NFC-Änderungen
Übernehmen von NFC-Änderungen