Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Sparen Sie Zeit, Geld und Ärger mit einer einheitlichen Steuerungsplattform

Erhalten Sie Echtzeitdaten zu Prozess, Leistung und Motorsteuerung an einem Ort … und beschleunigen Sie Ihre Kapitalrendite.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ein Techniker in roter Arbeitskleidung geht durch ein Labyrinth aus großen silbernen HLK-Rohren, Absperrventilen, Pumpen und motoren und inspiziert das System

Wir vereinfachen die industrielle Automatisierung, damit Sie erfolgreich sind

Industrielle Abläufe werden immer komplexer.

Viele Unternehmen kämpfen mit fragmentierten Altsystemen, isolierten Daten und ungeplanten Ausfallzeiten. Gleichzeitig stehen Manager unter dem Druck steigender Kosten und Produktivitätsziele.

Rockwell Automation bietet eine einheitliche Lösung, die Prozess- und Leistungssteuerung unter einer Architektur vereint. Claudio Forte, Ingenieur und Leiter des Teams für Branchenlösungen bei Rockwell Automation, sagt: „Eine einzige HMI bietet Transparenz für Echtzeitdaten, die aus einem einheitlichen Prozess-, Leistungs- und Steuerungssystem stammen.“ Er fügt hinzu, dass sie klare Einblicke in Produktions- und Energiemetriken auf einer Plattform bietet, „was dazu beiträgt, Ihre Produktion wesentlich effizienter, produktiver, vorhersehbarer und profitabler zu machen.“

Die Kraft der industriellen Automatisierung

Steigern Sie Ihre Kapitalrendite mit einem vernetzten System. Anstatt mit mehreren Anbietern, Plattformen und Engineering-Umgebungen jonglieren zu müssen, konsolidiert unsere einheitliche Prozess-, Leistungs- und Motorsteuerungslösung alles in einer Infrastruktur und einer einzigen Version der Wahrheit. Dies hilft, Ihre Design-, Hardware- und Gesamtkosten für die Installation zu senken:

  • Reduzieren Sie Material-, Design-, Engineering-, Verdrahtungs- und Testkosten
  • Schnellere Installation, Inbetriebnahme und Markteinführung
  • Ausfallzeiten verringern durch Transparenz der Betriebsbedingungen, Fehler, vorausschauende Wartung, Alarme und Ereignisse in einem System
  • Erhöhte Sicherheit durch 24/7-Überwachung des Systems von entfernten Geräten

Ein integriertes System reduziert auch die Projektkomplexität und das Risiko. Ingenieure müssen nicht mehrere Systeme, Verbindungen und Schnittstellen entwerfen, erlernen, warten und verwalten.

Dieses integrierte intelligente Portfolio kann Folgendes umfassen:

  • PlantPAx® Dual Channel Input Stop für Werksweite Steuerung mit eingebetteter Cybersicherheit und modularer Engineering
  • CENTERLINE® Motorsteuerungscenter mit IntelliCENTER®-Technologie für sicherere, intelligentere Motorsteuerung und vorausschauende Wartung
  • Frequenzumrichter (VFDs) für Hochleistungs-Motorsteuerung und Energieeffizienz
  • Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) zur Automatisierung von Fertigungsprozessen, Maschinen und Systemen
  • FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ für vorausschauende Analysen und Anomalieerkennung
  • FactoryTalk® Suite für Visualisierung, skalierbare Analyse und zentrale Verwaltung
  • Integration von Geräten anderer Hersteller (OEM und Instrumentierung)

Diese intelligenten Technologien sorgen gemeinsam für vereinfachte Integration, Echtzeitdaten und vorausschauende Analysen in Ihrem einheitlichen Betrieb, damit Ihre Produktion 24-7 läuft.

Planen Sie ein Greenfield- oder Werksausbau Projekt?
Ingenieur und Projektmanager betrachten einen Projektplan
eBook
Planen Sie ein Greenfield- oder Werksausbau Projekt?

Die Kombination von Prozess-, Leistungs- und Motorsteuerung auf einer einzigen Plattform beschleunigt Ihre Markteinführungszeit, erhöht die Betriebszeit, spart Energie und steigert die Kapitalrendite.

JETZT HERUNTERLADEN
 
Vereinheitlichte Prozess- und Stromintegration im Bergbau
Vereinheitlichte Prozess- und Stromintegration im Bergbau
Blog
Blog
Vereinheitlichte Prozess- und Stromintegration im Bergbau
Traditionelle Systeme für die Prozesssteuerung und die Strominfrastruktur erschweren das Management der Herausforderungen zusätzlich. Die Antwort? Vereinheitlichte Prozess- und Stromintegration.
Jetzt lesen

Nehmen Sie an unserem Webinar teil: 3 neue Ideen für Greenfield-Anlagen und Erweiterungen

Erfahren Sie, wie Sie mit einer integrierten Architektur die Produktivität steigern, Kosten senken und das Projekt-Risiko verringern können. Mit der richtigen Technologie verbindet eine einzige Plattform Prozess- und Leistungssteuerung, vorausschauende Analysen, KI-Tools, maschinelles Lernen und Energiemanagement.

Vorteile eines einheitlichen Steuerungssystems für bessere Ergebnisse

Eine einheitliche Architektur ist nicht nur eine Frage der Technologie – es geht um die Transformation Ihrer Betriebsabläufe. Das kann es für Ihr Unternehmen bedeuten:

  • Schnellere Bereitstellung. Weniger Engineering-Aufwand und -Kosten: Vorgeprüfte, validierte Designs und eine einzige Engineering-Umgebung helfen, die Integrationszeit um bis zu 80 % zu verkürzen und die Installation um bis zu 25 % zu beschleunigen
  • Intelligentere Entscheidungen & bessere Bedienererfahrung: Standardisierte Steuerungstools und Grafiken auf einem Dashboard bieten Bedienern Echtzeitdaten zu Gerätezustand, Energieverbrauch und Prozessbedingungen – was die Schulungszeit verkürzt und die Reaktionsfähigkeit verbessert
  • Zuverlässigkeit, Sicherheit & durchgängige Leistung: Zentralisierte Alarmierung, integrierte Sicherheit und vorausschauende Wartung helfen, Ausfallzeiten zu verringern und den Betrieb aufrechtzuerhalten
  • Eine einzige Quelle für Betriebsdaten: Keine Überprüfung mehr mehrerer Dashboards. Unser einheitliches System synchronisiert und versieht Daten mit Zeitstempeln über Prozess- und Leistungssteuerung hinweg
Ein Diagramm zeigt acht Kategorien von industriellen motoren und Industrieschaltgeräten, die von Niederspannung variable Frequenzumrichtern bis hin zu elektrischen Gehäusen reichen, die alle über eine einheitliche Software auf einer einzigen HMI in der Steuerzentrale verwaltet werden.
Motor Control Center-Software vereinfacht Konfiguration, Überwachung und Instandhaltung
Motor Control Center-Software vereinfacht Konfiguration, Überwachung und Instandhaltung
Blog
Blog
Motor Control Center-Software vereinfacht Konfiguration, Überwachung und Instandhaltung
Die IntelliCENTER®-Datenbasis identifiziert die kritischen Ethernet/IP-fähigen Motorsteuerungskomponenten in Ihrem MCC und unterstützt so einen profitablen Anlagenbetrieb
Jetzt lesen

Planen Sie eine Werksvergrößerung? Holen Sie sich Unterstützung vom Branchenführer

Hersteller profitieren von einem einheitlichen System. Sie können Prozess-, Strom- und Motorsteuerung auf einer Plattform verbinden. Außerdem erhalten Sie Echtzeitdaten zu Betriebsdaten, vorausschauende Analysen, Energiemanagement und mehr... was Ihre Anlage effizienter und rentabler macht. Darüber hinaus:

  • Unsere einheitliche Lösung hilft Ihnen, erhebliche Einsparungen bei den Gesamtkosten der installation und den Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer des Systems zu erzielen.
  • Sie können sich in jeder notwendigen Phase von den Beratern von Rockwell Automation unterstützen lassen. Unsere Teams verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, Inbetriebnahme und Unterstützung industrieller Lösungen.
  • Vereinfachen Sie die Komplexität Ihrer Produktion und verringern Sie das Projektrisiko, indem Sie mit unserem Team und dem PartnerNetwork™ zusammenarbeiten, das regelmäßig zusammenarbeitet.
  • Wir arbeiten mit Engineering-, Beschaffungs- und Konstruktionsteams sowie Systemintegratoren zusammen.

Möchten Sie loslegen? Lassen Sie uns wissen, wie wir Sie auf Ihrem Weg zur industriellen Automatisierung unterstützen können.

Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Blog
Blog
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
By unifying these traditionally separate domains, oil and gas companies can achieve new levels of performance and resilience.
Jetzt lesen

Veröffentlicht 6. Februar 2026

Themen: Optimize Production Industrielle Automatisierung und Steuerung Prozesslösungen Automobil- und Reifenindustrie Lebensmittel und Getränke Life Sciences Metallindustrie Bergbau Öl und Gas Stromerzeugung Zellstoff und Papier Wasser und Abwasser FactoryTalk Design Studio Studio 5000 PlantPAx Antriebe Prozessleitsysteme Bedienerschnittstelle (HMI) Motorsteuerung Industrieschaltgeräte
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Echtzeitdaten und vorausschauende Analysen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: