Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Vereinheitlichte Prozess- und Stromintegration im Bergbau

Lösung von Herausforderungen in der Bergbauindustrie

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Nachtansicht eines Kupferbergwerkskopfs in NSW, Australien

Bergbauunternehmen stehen heute vor einer komplexen Realität: Der Betrieb umfasst mehrere Systeme und Prozesse, die sich über verschiedene Bereiche eines Standorts erstrecken und nahtlos zusammenarbeiten müssen. Diese Komplexität bringt Herausforderungen mit sich, die über Produktivität und Kosten hinausgehen, wie die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards, Energieauflagen und Cybersicherheitsanforderungen. Traditionelle, isolierte Systeme für Prozesssteuerung und Strominfrastruktur erschweren das Management dieser Herausforderungen zusätzlich.

Die Antwort?

Vereinheitlichte Prozess- und Stromintegration: eine Strategie, die diese Systeme nahtlos verbindet und Echtzeittransparenz, zentrale Steuerung sowie datengestützte Entscheidungsfindung über alle Standorte hinweg ermöglicht. Hier erfahren Sie, warum dieser Ansatz für globale Bergbaubetriebe entscheidend ist und wie er die größten Herausforderungen der Branche adressiert.

Die globale Herausforderung im Bergbau

Der Betrieb in mehreren Regionen bedeutet, dass Sie sich mit Folgendem auseinandersetzen müssen:

  • Regulatorische Komplexität: Sicherheits-, Umwelt- und Energie-Compliance-Standards sind schwer zu managen, wenn Systeme nicht integriert sind. Dieser Mangel an Integration erhöht das Risiko und führt zu erheblichem Verwaltungsaufwand. 
  • Produktivitätsrückgang: Die Produktivität im Bergbau ist in den letzten Jahren um  28%  gesunken, oft aufgrund fragmentierter Abläufe und mangelnder Integration.
  • Energiekosten und Nachhaltigkeit: Der Bergbau verbraucht  12 EJ jährlich, etwa  3.5 % des weltweiten Energiebedarfs. Energieeffizienz ist heute eine regulatorische und finanzielle Priorität.
  • Cybersicherheitsrisiken: Cyberangriffe im Bergbau haben sich  zwischen 2023 und 2024 verdreifacht, wobei  70 % zu Betriebsunterbrechungen führen, was für global vernetzte Standorte ein großes Bedenken darstellt.
  • Herausforderungen für die Belegschaft: Die Schulung von Bedienpersonal für das Management komplexer Systeme in verschiedenen Regionen kann  5–10 Jahre dauern und verlangsamt die Skalierbarkeit.
  • Sicherheits- und Risikomanagement: Standorte ohne zentrale Überwachung verpassen eine  22 %ige Reduktion von Sicherheitsvorfällen , wie sie bei integrierten Abläufen beobachtet wird.

Diese Herausforderungen verstärken sich, wenn Betriebsabläufe über mehrere Standorte verteilt sind. Isolierte Systeme erschweren die Durchsetzung einheitlicher Standards, den Datenaustausch und eine schnelle Reaktion auf Probleme.

Bergbau
Bergbau
Bergbau
Integrierte Systeme und skalierbare Analysen schaffen Transparenz von der Mine bis zum Markt und ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung.
Mehr erfahren

Was ist vereinheitlichte Prozess- und Stromintegration?

Vereinheitlichte Integration verbindet Prozesssteuerung und Stromsysteme zu einer einzigen, interoperablen Plattform. Dieser Ansatz ermöglicht:

  • Echtzeit-Datenaustausch über alle Betriebsabläufe hinweg
  • Zentralisierte Überwachung und Diagnose
  • Standardisierte Berichterstellung
  • Koordinierte Steuerung für schnellere Entscheidungsfindung

Für Bergbauunternehmen ist das Ziel, die Effizienz zu steigern, Risiken zu reduzieren und die betriebliche Resilienz zu stärken.

10 zentrale Vorteile für den Bergbaubetrieb

1. Schnellere Planung und Inbetriebnahme

Große Bergbauprojekte erfordern oft mehrere Engineering-Teams. Vereinheitlichte Designumgebungen lösen Schnittstellenprobleme frühzeitig, reduzieren kostenintensive Änderungen vor Ort und beschleunigen die Bereitstellung in verschiedenen Regionen.

2. Verbesserte betriebliche Effizienz

Integrierte Systeme minimieren Übergaben und Fehlkommunikation zwischen Elektro- und Prozessteams. Gemeinsame Schnittstellen vereinfachen die Schulung und erleichtern die Einarbeitung an unterschiedlichen Standorten.

3. Zentrale Überwachung und Steuerung

Eine einheitliche Plattform bietet Echtzeittransparenz über alle Standorte hinweg, sodass Fernbedienungszentren globale Anlagen überwachen und steuern können. Dies ist entscheidend für Unternehmen, die in Regionen mit begrenzter Expertise vor Ort tätig sind.

4. Intelligentes Energiemanagement

Integrierte Systeme ermöglichen effektive Strategien für Laststeuerung und Energieoptimierung. Beispielsweise können automatisierte Lösungen für bedarfsgerechte Belüftung den Stromverbrauch signifikant senken und so die Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

5. Höhere Anlagenzuverlässigkeit

Vorausschauende Wartung auf Basis integrierter Daten reduziert unerwartete Ausfälle und Ausfallzeit – besonders wichtig für abgelegene Standorte mit herausfordernder Reparaturlogistik.

6. Verbesserte Sicherheit und Compliance

Vereinheitlichte Systeme verbinden Notabschaltung, Stromversorgung und Prozesssteuerung für schnelle Reaktion. Funktionen wie Safe Torque Off (STO) schützen Personal und Ausrüstung.

7. Optimierte Produktion und Qualität

Echtzeit-Optimierung hilft, Übermahlung und Energieverschwendung zu vermeiden und die Erzqualität so zu steuern, dass sie den Anforderungen nachgelagerter Prozesse entspricht.

8. Stärkere Cybersicherheit

Fragmentierte Systeme schaffen Sicherheitslücken. Unified Architecture ermöglicht zentralisiertes Patching und sicheren Remote-Zugriff, wodurch Schwachstellen im gesamten Betrieb reduziert werden.

9. Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit

Integrierte Plattformen unterstützen KI, Cloud-Analysen und den Übergang zu erneuerbarer Energie – entscheidend für Unternehmen, die neue Energiestrategien verfolgen oder digitale Technologien einführen.

10. Geringere Gesamtbetriebskosten

Standardisierung über alle Betriebsabläufe hinweg reduziert redundante Infrastruktur, vereinfacht das Ersatzteilmanagement und steigert die Produktivität der Teams –  und sorgt für langfristige Einsparungen.

Bewältigung betrieblicher Herausforderungen

Bergbaubetriebe stehen vor steigenden Anforderungen an Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Vereinheitlichte Integration unterstützt Sie dabei durch:

  • Standardisierung der Datenerfassung:Automatisierte Berichterstattung liefert genaue, zeitnahe Einblicke für die Entscheidungsfindung.
  • Zentralisierung der Steuerung: Teams können konsistente Betriebsstandards über alle Systeme hinweg durchsetzen.
  • Flexible Anpassung ermöglichen: Skalierbare Steuerungsarchitekturen erlauben die Anpassung an spezifische Standortanforderungen, ohne die Gesamtintegration zu beeinträchtigen.

So implementieren Sie Integration über alle Betriebsabläufe hinweg

  1. Einführung einer vereinheitlichten Architektur:Wechseln Sie von isolierten Systemen zu einer integrierten Plattform, die Steuerung, Überwachung und Daten über den gesamten Betrieb hinweg vereint.
  2. Investieren Sie in zentralisierte Überwachung: Richten Sie Fernbedienungszentren für Echtzeittransparenz ein.
  3. Nutzen Sie Predictive Analytics: Nutzen Sie integrierte Daten für proaktive Wartung und Energieoptimierung.
  4. Setzen Sie Priorität auf Cybersicherheit: Implementieren Sie vereinheitlichte Sicherheitskontrollen und Patchverwaltung.
  5. Planen Sie für Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass Systeme sich an neue Technologien und sich wandelnde betriebliche Anforderungen anpassen.

Das Fazit

Vereinheitlichte Prozess- und Stromintegration ist mehr als ein technologisches Upgrade – sie ist ein strategisches Muss für moderne Bergbauunternehmen. Durch die Auflösung von Silos und die Ermöglichung datengestützter Echtzeitbetriebsabläufe können Unternehmen die Produktivität steigern, Kosten senken und die Sicherheit erhöhen. Das Ergebnis? Ein widerstandsfähiges, zukunftsfähiges Bergbauunternehmen.

Echtzeiteinblicke in Produktion, Prozesse und Strom
Echtzeiteinblicke in Produktion, Prozesse und Strom
Echtzeiteinblicke in Produktion, Prozesse und Strom
Unser Industriesteuerungssystem integriert Prozess- und Stromsteuerung. Verringern Sie Designzeit, Kapital- und Betriebskosten. Erhalten Sie Echtzeit-Produktionsdaten in einer Bedienerschnittstelle.
Mehr erfahren

Veröffentlicht 19. Dezember 2025

Themen: Build Resilience Optimize Production Accelerate Digital Transformation Digitale Transformation Prozesslösungen Sustainable Solutions Workforce Enablement Nachhaltigkeit Metallindustrie Bergbau Prozessleitsysteme Industrieschaltgeräte Netzteile PlantPAx

Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Vereinheitlichte Prozess- und Stromintegration im Bergbau
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: