Loading

Studio 5000 View Designer

控制系統與人機介面整合
男性員工在筆記型電腦上輸入 Studio 5000 View Designer 的資訊,另外兩個監視器顯示不同的軟體螢幕
DesignSuite
  • Emulate3D 數位分身軟體
    • 概要
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 模擬介面
    • Studio 5000 模擬介面
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench
  • FactoryTalk 運動控制分析軟體
    • 概要
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access

構建改進的現代人機介面應用程式不必複雜;神奇之處在於軟體的強大功能。Studio 5000 View Designer® 軟體是 PanelView™ 5000 系列人機介面的設計環境。憑藉直觀的介面、與 Logix 系列控制器的緊密整合以及針對常見開發任務的簡化工作流程,它可以協助您提高操作員效率,並輕鬆配置、程式設計和維護人機介面。


Logix 整合,便於人機介面開發

Studio 5000 View Designer 與 Studio 5000 Logix Designer® 應用程式協同工作,以簡化人機介面開發。實現這一點的一種方法是使用高度整合的開發環境,允許您在控制器中建立一次標籤,然後在整個控制系統中無縫共用這些資料。這種緊密整合的一個主要受益方是人機介面。在 Logix Designer 專案中定義的控制器資料(如標籤描述、最小值/最大值和警報)可以在 View Designer 中引用,而無需您做任何工作。

Studio 5000 設計環境產品簡介
男性員工在筆記型電腦上的軟體應用程式輸入資訊,另外兩個監視器顯示不同的軟體螢幕
手冊
Studio 5000 設計環境產品簡介

Studio 5000® environment 將設計元素結合至標準架構之中,提供最佳的生產力並縮短試運轉前的準備時間。

立即下載
什麼是 Studio 5000 View Designer
Rockwell Automation 的一名男性員工戴著一頂紅色安全帽,在工廠的一台監視器的觸控螢幕上輸入資訊
影片
什麼是 Studio 5000 View Designer

觀看此影片,瞭解有關 Studio 5000 View Designer® 應用程式及其易用性的更多資訊。

立即觀看
PanelView 5000 的圖形人機介面產品組合
Studio 5000 View Designer 中的一個軟體螢幕
手冊
PanelView 5000 的圖形人機介面產品組合

Studio 5000 View Designer® 軟體讓工程師只要輸入一次組態資訊,就可以在整個自動化設計系統中使用。

立即下載

您的學習興趣是什麼?

無論是大的、小的還是介於兩者之間,都可以利用豐富的資源來幫助您最大限度地取得成功。

Studio 5000 View Designer 出版物
Literature LibraryLiterature Library
Studio 5000 View Designer 出版物

查看文獻資料庫,可以找到支援我們不同軟體產品的各種出版物。

查看出版物
Studio 5000 View Designer 影片
PlayPlay
Studio 5000 View Designer 影片

觀看影片通常是處理新資訊最簡單的方法。請聯絡我們為您提供幫助。查看這些 Studio 5000 View Designer 影片,讓您的學習經驗更上一層樓。

立即觀看影片
軟體相容性與下載
PCDCProduct Compatibility and Download Center
軟體相容性與下載

想知道不同的軟體產品是如何互動的嗎? 還是想比較特點和功能? 查找資訊並下載,包括軟體、韌體、版本資訊、驅動程式和工具。

進一步了解

Main Image

FactoryTalk 軟體版本歷史

Studio 5000 View Designer 的新增功能

需要關於在 Studio 5000 View Designer 過往和目前版本中推出之關鍵功能的詳細資訊嗎? 答案就在這裡!我們的 FactoryTalk 軟體版本歷史包括對軟體版本或最近新增的主要功能所做的增量變更。


Studio 5000 訂購指南

擴展軟體以滿足您的需求

工業自動化軟體應該反映您的應用程式需求,但選擇合適的軟體可能會令人望而生畏。別擔心,您可以選擇!使用本指南可協助您選擇適合您需要的 Studio 5000 軟體的正確版本,並瞭解在發生不可避免的專案範圍變更時如何微調您的選擇。

需要更多的彈性嗎? 當您的需求在專案或團隊下必須有所調整時,請探索軟體訂閱。

兩位 Rockwell Automation 員工站在一起討論他們在筆記型電腦上看到的資訊,筆記型電腦頂部有 FactoryTalk 標誌

準備好訂購您的軟體了嗎?

訂購選項
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
訂購選項

針對軟體和訂閱服務的一站式購物。

流覽訂購選項
與顧問交談
DistributorDistributor
與顧問交談

與您當地的 Rockwell Automation 銷售顧問一起討論您的軟體需求。

聯絡我們
PartnerNetwork 方案
三位主管面帶微笑地坐著交談
PartnerNetwork
PartnerNetwork 方案

與 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 共同合作,我們的客戶可以為其投資設計、建置及維護更好的解決方案。

進一步了解

連結最佳合作夥伴

尋找合作夥伴,協助您設計、建置和維護更好的解決方案

我們的解決方案和支援供應商的全球生態系統可以幫助推動控制系統設計工作的速度和成功。合作夥伴方案成員是由各家頂尖公司組成,具有交付各種產品或服務的經驗,可以與我們的解決方案配合,並採取協作方式,幫助您簡化專案實施並從投資中獲得最大價值。


為您推薦

仿效
仿效
仿效
使用 Emulate3D™ 數位分身軟體擴展設計可能性,提升機器效能。
使用入門
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
使用入門
FactoryTalk DesignSuite
FactoryTalk DesignSuite
FactoryTalk DesignSuite
工廠自動化系統設計確實有助於縮短開發週期、降低風險並將系統設計最佳化。進一步了解;節省您的寶貴時間。
使用入門
數位工程軟體
數位工程軟體
數位工程軟體
無論您在設計及試運轉機器,或是管理廠房中的生產,數位工程都可以幫助您以破記錄的速度進入市場。
探索我們的能力
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 設計軟體
  7. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 View Designer