Loading

Armor PowerFlex 變頻器
Allen-Bradley

我們的 Armor PowerFlex 35 系列 On-Machine 變頻器系統提供整合、近馬達、預先設計的解決方案,專為嚴苛的使用環境所打造。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
熱銷產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
Overview
Allen Bradley

正在尋找可符合您最嚴苛應用需求的變頻器嗎? 我們的 Armor™ PowerFlex® 35 系列 On-Machine™ 變頻器是新一代 On-Machine™ 馬達控制解決方案,能幫助您滿足自身需求。該技術提供整合性 Gigabit 雙連接埠 EtherNet/IP™、各種馬達控制選項、彈性的安裝選項,以及硬體和網路安全功能。與 Logix 和 Studio 5000® 設計軟體整合,可提供非凡的效能與便利性。

上述變頻器提供整合、近馬達、預先設計的解決方案,專為嚴苛的使用環境所準備,能減少這類環境中最為關鍵的安裝時間與成本。Armor PowerFlex 變頻器結合創新設計,可減少安裝成本、安裝時間和意外的停機時間。憑藉單一整合性的馬達控制解決方案,便可取代多種元件。

Frame A 1...3 Hp, 0.75...2.2 kW

Frame B 5...10 Hp, 3.7...7.5 kW

探索 新一代 On-Machine 變頻器

我們運用 Armor PowerFlex 馬達控制解決方案將 On-Machine 馬達控制提升至新的水準。Armor PowerFlex 變頻器具備智慧、安全、資安且簡易特性,是專為符合您應用需要所設計的可擴充解決方案。

我們的 On-Machine 解決方案是一套分散式設備設計方法,有助於減少 OEM 和終端使用者的機櫃式解決方案常見挑戰。

On-Machine™ 馬達控制解決方案,適合要求最嚴格的應用場合
輸送帶上的箱子、消費者包裝商品、CPG、MES、製造執行系統
手冊
On-Machine™ 馬達控制解決方案,適合要求最嚴格的應用場合

Armor™ PowerFlex® 馬達控制解決方案:專為智慧、安全、資安與便利而設計

立即下載

不論您是原始設備製造商或終端使用者,您的時間都十分寶貴

若您在意是否能快速開始運作,Armor PowerFlex 馬達控制解決方案便能幫得上忙。Armor PowerFlex 變頻器與我們的 Logix 控制平台均採用相同的使用者友好型軟體環境。共用平台能幫助使用者更容易且快速地設計、整合與維護統一的系統。

無論您是 OEM 或終端使用者,On-Machine 解決方案都可能適合您。使用 Armor PowerFlex 變頻器能夠:

  • 縮短工程時間並大幅加速整合
  • 透過靈活的安裝方向與快速連接纜線,加速您的安裝時間
  • 使用更簡單的模組化方法設計機器,藉此降低總成本
  • 利用我們十分可靠的設計降低故障風險
OEM 為何應選擇我們的 On-Machine 解決方案?
自動化倉房。內裝零件的箱子在輸送帶上移動
資訊圖表
OEM 為何應選擇我們的 On-Machine 解決方案?

選擇 Armor PowerFlex 變頻器 On-Machine 解決方案,透過專供企業使用的即時資料,最大幅度地有效提升機器利用率。

立即下載
終端使用者為何應選擇我們的 On-Machine 解決方案?
亞洲工程師使用未來的智慧工廠 4.0 IOT 物聯網數位技術、數位製程未來工業生產管理智慧技術應用程式系統控制工廠背景
資訊圖表
終端使用者為何應選擇我們的 On-Machine 解決方案?

Armor PowerFlex 變頻器 On-Machine 解決方案將控制單元與硬體從機櫃中移出,因而可縮減廠房占地面積並最大幅度地減少部署時間。

立即下載

融入設計內的耐用性與安全

 

在骯髒的地區確保設備清潔無污染至關重要。Armor PowerFlex 變頻器的設計就是能夠用水沖洗,所以十分適合有著最嚴苛要求的應用設備使用。我們的智慧、安全、資安與便利功能不僅如此。Armor PowerFlex 變頻器中的整合式網路安全可幫助簡化機器設計並將元件備援量降到最低。

Armor PowerFlex 變頻器互動示範
一條工業輸送線路。在線路上方出現紅色按鈕。腐蝕性液體正滴在 Armor PowerFlex 產品上,以展現其耐用性
Armor PowerFlex 變頻器互動示範

進一步瞭解 Armor PowerFlex 變頻器可如何有效啟用零機櫃設計。

瞭解更多資訊

智慧型馬達控制決策

安全成本降低圓餅圖,藍色陰影表示 8 點鐘方向

安全成本降低

網路安全能運用共通的軟硬體使用體驗,確保機器安全解決方案在實作過程中符合經濟效益。

加快試運轉圓餅圖,藍色陰影表示 5 點鐘方向

加快試運轉

優質整合能從設計、設定、操作到維護都提供一致的使用經驗。讓企業上下都能夠存取資料。

降低停機成本圓餅圖,藍色陰影表示 10 點鐘方向

降低停機成本

取得即時裝置資料以進行預測維護,並可取得更高階的分析模型。

安全成本降低圓餅圖,藍色陰影表示 8 點鐘方向

速度、設計、安裝和整合

將本機斷線與動態煞車功能結合成一套整合式解決方案,打造出更完整的成果。

安全成本降低圓餅圖,藍色陰影表示 8 點鐘方向

縮短平均維修時間

消除自訂面板以加快內部部署安裝和設計變更。

安全成本降低圓餅圖,藍色陰影表示 8 點鐘方向

減少錯誤

可在各種現場連線中使用快速斷開纜線,最大程度減少因接線錯誤導致的測試失敗。

特色及優點

  • 支援三相非同步馬達、永磁馬達和高效能同步磁阻馬達
  • 配備 IP66、4/12 型機殼與衛生設計
  • 提供廣泛的馬達功率範圍和廣泛的環境範圍
  • 使用內建裝置環網功能,具有彈性、容錯能力和雙連接埠的 Gigabit EtherNet/IP™ 網路
  • 有兩種機架可供選擇:3 馬力和 10 馬力
  • 提供彈性的裝設
  • 具備整合性工具精靈和工作流程,可輕鬆安裝、設定與試運轉
  • 使用全面的本機與網路狀態以及擁有預測功能的診斷系統
  • 配備快速斷網功能

Armor PowerFlex 安全變頻器

  • 支援如 STO、SS1、SLS、SLP、SDI 和 SBC 等進階安全功能
  • 在一個產品中提供硬接線和整合性 (CIP) 安全
  • 配備使用者安全 I/O

產業

我們擁有必要的專業知識與解決方案,可協助您應付世界各地的工業自動化挑戰。

適用於物料搬運處理 OEM 的解決方案
適用於物料搬運處理 OEM 的解決方案
適用於物料搬運處理 OEM 的解決方案
加速交付更智慧、更靈活的自動化物料搬運處理系統,並在瞬息萬變的市場中滿足客戶需求。 
瞭解更多資訊
食品飲料自動化
食品飲料自動化
食品飲料自動化
藉助企業聯網 (The Connected Enterprise®) 這套食品飲料自動化與控制系統,更靈活地開發以因應多變的客戶口味。
進一步了解
汽車自動化
汽車自動化
汽車自動化
汽車自動化解決方案有助於工廠在各個流程中更高效地運作。在此了解更多關於Rockwell Automation解決方案的資訊。
進一步了解
專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
Rockwell Automation 可為 OEM 提供智慧機械解決方案,以提升效率、彈性和資料導向的創新。
瞭解更多資訊
認證
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 標記
  • cULus 認證
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • SEMI  F47
Documentation
Product Profiles 出版品資源
OEM On-Machine 資料圖表 280-SP003_-ZH-P
終端使用者 On-Machine 資料圖表 280-SP004_-ZH-P
Miscellaneous 出版品資源
Armor PowerFlex 馬達控制器解決方案手冊 35-BR001_-ZH-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體
  4. Chevron LeftChevron Left 變頻器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor PowerFlex 變頻器
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose