Loading
《AUTOMATION TODAY季刊》第74期 | 產品和解決方案

產品和解決方案

洛克威爾自動化在近期舉辦的年度自動化博覽會當中,引薦了即將問世的新產品與解決方案。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
New Products and Solutions

洛克威爾自動化回歸芝加哥參與自動化博覽會(Automation Fair®),發布支援智慧製造之產品

新產品與創新是製造與技術活動期間的一大重點

全球最大規模致力於工業自動化與數位轉型的洛克威爾自動化公司,在近期舉辦的2022年度自動化博覽會當中,展示及引薦了多款即將問世的新產品和解決方案。

本年度新引薦的一款解決方案,將有助機械製造商運用機上型產品的組合,簡化其設計和減少成本,打造出新世代的效能型機械。

On-Machine™解決方案為去中心化的設備設計方針,可為OEM和終端使用者減輕機箱解決方案遭遇到的困難。透過更為簡易和更加模組化的機械設計方針,能夠降低總成本、節省廠區空間,以及把部署時間縮到最短。此技術能夠加快設計安裝與維護的速度,並提高生產力與彈性,實為當今製造環境所需的重要能力。

洛克威爾自動化智慧裝置資深副總裁Tessa Myers表示:「在自動化博覽會期間,將新產品與解決方案呈現給我們的合作夥伴及客戶,始終都極具有影響力。這一週來,隨著深入探勘客戶需求,以及探索要如何在當前甚至未來以新產品服務來實現其整個聯網企業,我們獲得了即時回饋。」

洛克威爾自動化提供作為可擴充解決方案的變頻器與分散式I/O,專用於滿足下列嚴苛的應用需求:

Armor Kinetix® 近似馬達(near-motor)與整合式變頻器馬達伺服解決方案

新型ArmorKinetix分散式伺服變頻器為製造商提供了去中心化運動控制解決方案,可幫助其簡化設計與建造智慧化程度更高的機械。這些新型伺服變頻器在精巧的On-Machine™外型規格下,提供Kinetix® 5700平台的高效能,有助建造更甚以往的高效率、彈性化且具成本效益的系統,並可選用近似馬達(near-motor)變頻器或整合式變頻器馬達解決方案。ArmorKinetix將在2023年上半年供貨。

ArmorBlock 5000™ I/O - 搭載IO-Link技術的分散式I/O模塊

ArmorBlock 5000 I/O透過其IO-Link能力,提供更簡易的分散式監測與控制,因而讓營運能見度和敏捷度大為提升。工業強化模塊係針對機上型用途優化,可在嚴苛環境當中滿足IP66、67與69K應用的高要求。

ArmorBlock 5000 I/O將在2023年第二季可供貨。

Armor™ PowerFlex®—適用於最嚴苛應用之變頻器

Armor PowerFlex變頻器是機上型VFD馬達控制解決方案的新一代產品,可提供整合式近似馬達(near-motor)解決方案,並以減少安裝時間和成本尤其重要。Armor PowerFlex變頻器結合創新設計,能夠降低安裝成本、減少安裝時間與非預期停機時間。其提供整合超高速雙埠EtherNet/IP™、多種馬達控制選項、彈性化安裝選項以及硬體和網路安全特色。

 

洛克威爾自動化推出 FactoryTalk Design Hub

五大核心方案提升協作力及生產力 加速工業自動化設計上市時間

全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化宣佈推出 FactoryTalk® Design Hub™,工業企業現在可透過雲端,以更簡化、更高效的作業方式提升自動化設計能力,憑著增強的協作力、生命週期管理和隨需存取雲端軟體,無論團隊的規模大小、技能和所在地點皆能更智慧地工作,藉此提高設計生產力,加快產品上市時間,並降低系統建置和維護成本。

洛克威爾軟體及控制資深副總裁 Brian Shepherd 表示:「在遠距辦公的新時代,擁有集中的隨需設計工具對於企業擴大生產規模和快速反應客戶需求極為重要,FactoryTalk Design Hub 讓製造工程師在集中樞紐(centralized nexus)中存取洛克威爾自動化的全部工具及功能,以利團隊和大型企業成功設計和協作。」

FactoryTalk Design Hub 改善工業企業在自動化專案的開發和部署,在遵循最新安全標準和 IT 最佳實務下,團隊能從任何網路瀏覽器中存取隨需設計及最新軟體,並彈性擴展使用者和運算容量,滿足各項專案的負載需求。

ARC Advisory Group 副總裁 Craig Resnick 表示:「自動化設計能力的數位轉型既需透過雲端提高控制系統開發人員的工作效率,也需所有軟體工具藉由數位線程(digital thread)相互連接,最大限度地提高協作能力、可擴展性和工作效率。FactoryTalk Design Hub 在其設計、可視化、數位分身(digital twin)、儲存和遠端存取軟體工具間實現了緊密的數位線程串聯,無論身在何處的控制系統開發人員得以即時隨需存取所有自動化設計,協助企業加速從數位轉型到 IT/ OT 結合的進程。」

企業正在尋找更好的解決方案應對其最緊迫的問題。FactoryTalk Design Hub 解決了傳統軟體設計方法在自動化工作流程中對協作能力、可擴展性和生產效率的三大限制,Samuel Engineering 資深自動化工程師 Doug Hoffer 興奮地表示:「作為各地控制系統開發商的代表,洛克威爾自動化將資源投入至此領域開發,可能將成為結合雲端功能與分析及控制系統開發流程至關重要的工作方式。」

 

FactoryTalk Design Hub包含五大核心解決方案:

FactoryTalk Design Studio

FactoryTalk® Design Studio™ 是從頭提升系統設計效率的全新雲端原生軟體產品,僅需使用網路瀏覽器即可隨時隨地存取,無需下載或安裝,也無需負責軟體維護。從控制器設計開始,FactoryTalk Design Studio 藉由現代化軟體開發實務和整合版本控制系統以縮短開發時間,團隊可共用自動化工具及合併變更,比以往更輕鬆地協作。透過支援一項專案中的多個控制器,動態擴展專案規模,FactoryTalk Design Studio 已準備好改變工業自動化系統的建立方式。

 

FactoryTalk Optix Software

FactoryTalk® Optix™ 是洛克威爾自動化可視化產品線的新產品,被喻做「為遠見者提供可視化服務」,為 FactoryTalk Design Hub 中首款支援雲端人機介面(HMI)。借助 FactoryTalk Optix Studio,使用者可直接從網路瀏覽器進行設計、測試和部署應用程式,選擇性雲端連線支援新的協作工作流程,隨時隨地進行修改。FactoryTalk OptiX 為可擴展的現代化平台設計,致力改善工作流程、效率和成效。

 

FactoryTalk Twin Studio

FactoryTalk® Twin Studio™ 是端對端自動化設計解決方案,使用者能在同一雲端環境中進行設計、程式設計、模擬、仿效和虛擬調試。此雲端虛擬生態系統採用洛克威爾的同類最佳軟體產品,在任何地點均可使用網路瀏覽器進行存取,FactoryTalk Twin Studio 能讓使用者在洛克威爾的設計解決方案間無縫轉換、與團隊成員即時協作,更好且更快地開發下一個專案。

 

FactoryTalk Vault

FactoryTalk® Vault™ 為製造設計團隊提供安全的雲端原生集中式儲存,透過現代化版本和存取控制,其先進設計工具能讓使用者藉深度分析控制器更深入地了解設計,因此團隊可於專案中投資更多時間,減少搜尋檔案或使用過時的版本所浪費的時間。

 

FactoryTalk Remote Access Solution

FactoryTalk® Remote Access™ 維護設備的連線安全,團隊能更快地回應需求,隨處皆能快速解決生產問題。FactoryTalk 遠端存取可不受限於地點,快速串聯關鍵問題及相對應領域的專家,從而加快支援回應時間、減少差旅和資產停機的相關成本。

FactoryTalk Design Hub 及其核心解決方案將於 2023 年初全面上市。點選此處深入了解有關洛克威爾自動化 FactoryTalk Design Hub 的更多資訊。

Main Image

洛克威爾自動化引薦智慧邊緣管理解決方案

FactoryTalk® Edge™有助客戶在邊緣著手工業數位轉型,並在企業規模下闡明更高價值的邊緣使用案例

洛克威爾自動化正以邊緣應用生態體系,推出一個智慧邊緣管理與編排平台(以零信任安全和開放式工業標準作為依據),可為工業客戶加速數位轉型。

隨著工業製造商持續追求數位轉型,其經由AI、分析、MES系統等創新尋求擴大數位轉型計畫,並著手於靠近工業資料來源所取得的即時化情資。這產生了與應用延遲、裝置管理和安全性問題有關的痛點,反映出邊緣至雲端均衡部署的需求。工業轉型(IX)領導者需要有端對端的智慧邊緣管理解決方案,從而執行強健的邊緣運算策略而極大化整體部署成效、不分地點落實裝置控制,以及管理裝置上的應用程式部署,且與此同時改善安全態勢。

增添當前洛克威爾邊緣產品的豐富度 - FactoryTalk® Edge Gateway™與ASEM™ 工業電腦 - FactoryTalk® Edge™為適用智慧中心化邊緣管理及編排的SaaS解決方案。FactoryTalk Edge可隨處存取,為一個實現更高生產力和效率的關鍵基礎設施層,與此同時並由單一平台管理邊緣裝置和應用程式部署。透過零信任模型上建置的較佳安全態勢,提供了未來複雜使用案例的彈性,並因應任何硬體或雲端供應商的需求。FactoryTalk Edge Gateway邊緣應用程式為其中之一,讓客戶能夠高速將工業資料以脈絡封包型式傳入彈性化資訊模型。FactoryTalk Edge可在預先認證的ASEM VersaView® 6300B邊緣運算節點上部署,進而加快部署速度。

洛克威爾自動化軟體與控制資深副總裁Brian Shepherd說道:「由於客戶發展方向為朝向互聯企業生產系統,他們發覺很難從孤島的模式獲取資料,也難以管理分散式運算介面且不易快速部署軟體。」他繼續說道:「將我們的硬體與邊緣編排能力結合,並讓邊緣上部署應用程式更為容易,我們可預見客戶需要更快擴大數位轉型計畫,並由其邊緣應用獲取更大價值。」

ARC Advisory Group顧問服務副總裁Chantal Polsonetti說道:「隨著工業組織應用多種不同技術來解決邊緣使用案例並擴大,其中一個層面將浮現:需要有一個安全而具成本效益的邊緣基礎設施,能夠大規模管理不斷增加的分散式裝置數量。由於工業使用案例群持續擴大,OEM、解決方案供應商與終端客戶很快了解到必須有這類根本的基礎設施解決方案,才能讓邊緣推動與管理得以在不同廠區實行。FactoryTalk Edge使他們能在邊緣運作其DX計畫並擴展,因而寶貴時間能聚焦在解決未來其他重要問題。」

 

洛克威爾自動化運用新型FactoryTalk Motion Analyzer將動作控制組件的規模和選擇簡化

機械設計人員可運用新式FactoryTalk® Motion Analyzer軟體,節省下寶貴時間並取得所需資料以優化動作設計。此軟體讓使用者得以透過新的直覺化工作流程和對比工具,挑選出其系統元件並做分析和確效。如今,已可在洛克威爾自動化網站下載。

FactoryTalk Motion Analyzer包含了詳盡的元件程式庫,可對種類廣泛的使用者自訂應用程式進行分析。設計人員能夠以Kinetix®馬達、Kinetix變頻器的組合挑選其系統,可挑選PowerFlex®變頻器與變速箱等來自洛克威爾自動化技術夥伴的第三方元件。他們能夠藉由選出預建置應用程式模板,或先從空白模板展開,而後添加元件和動作設定檔來定義理想機械,從而將其工作的效率極大化。

富含多種功能的分析工具有助更加了解機械的運作條件,也讓解決方案優化變得更容易,實現可在最高效能和能源效率運作的強健系統設計。

16x9-ATAP74_FactoryTalk-Motion-Analyzer-Web-Banner

Rockwell Automation 將智慧機械開發簡化、改良了 Micro800 控制器與設計軟體

機器製造商們可運用 Rockwell Automation 的加強型Allen‑Bradley Micro850 與 Micro870 2080-Lx0E 控制器,搭配最新版的 Connected Components Workbench 軟體平台節省工程時間。

改良後的 2080-Lx0E 控制器,透過全新的 Class 1 隱式傳訊功能,搭配支援最多八個 EtherNet/IP 裝置,提供更強的連線功能與設計效率。2080-Lx0E 控制器讓控制器與變頻器的整合更流暢、透過 EtherNet/IP 搭配預先定義的標記及預先開發的使用者定義功能區塊 (UDFB) 指令,支援 PowerFlex 520 系列與 Kinetix 5100 變頻器。更顯著的是透過熟悉且直覺的設計環境,讓程式設計更簡單且作業流程更簡化。

要支援 Micro850 與 Micro870 2080-Lx0E 控制器中的 Class 1 隱式傳訊功能,至少需要 Connected Components Workbench 軟體平台第 21 版。控制器與軟體強化有助於提升工業營運生產力,同時降低成本。使用者在自動化設計過程中能享有連線能力更強且更簡化的控制系統。

使用者可將花費在程式設計上的心血與故障檢測方面的時間降至最低,進而簡化使用 Rockwell Automation 微型控制系統建立之單機機器的開發過程。更多的智慧功能讓使用者得以更快速地開發與部署自動化專案,進而加快上市並推動業績成長。

ATAP-74_Micro850_Mico870_CCW-collage-for-product-spotlight_v1

洛克威爾自動化以我的設備訂閱,促成更理想之資產管理與能見度

新推出之我的數位設備提供數位典藏的新功能,也能以網路裝置更新工業自動化資產資料。數位典藏方法涵蓋韌體資訊與一次性弱點評估。

客戶可經由我的設備訂閱做自我管理,並追蹤其已安裝的基礎自動化資產,進而更能夠減少營運成本、提升資產運用以及降低企業風險。自我管理的特色可新增至Installed Base Evaluation™ (IBE®服務),並納入到我的數位設備和我的託管設備等服務中。

客戶可透過我的設備達成以下:

  • 可在發現舊有產品和/或非網管型交換器時減輕網路風險
  • 檢視實施現代化之可能性,透過分辨出哪些舊型產品的維修費用少於添購新品,進而判定出風險與生產力改善契機
  • 在確認最普遍的技術領域已涵蓋之條件下,提供充分的遠端支持資源
  • 對比庫房資料與裝設點現狀,以及識別保固節省情形,進而由資產與備料最佳化策略來降低成本負擔

 myRockwellAutomation.com入口網站當中的我的數位設備,可讓客戶能主動管理資產。欲知更多詳情,請點選此處或洽詢Allen-Bradley®授權經銷商。

 

洛克威爾自動化提升高速馬達應用的VFD輸出頻率

諸如公用設施、石油與天然氣及採礦營運等高要求的製造環境下,仰賴中電壓電力來驅動大型工業馬達,運作時間通常一天24小時不中斷。洛克威爾自動化宣布最新增強版中電壓PowerFlex® 6000T變頻器(VFD)可符合此需求。

PowerFlex 6000T變頻器搭配TotalFORCE®技術,可實現比高效能更為優異的馬達控制力。此VFD交付之即時營運系統資料,有助於提高生產力和能源節約。

  • 為滿足客戶對更高輸出頻率範圍的要求,洛克威爾自動化將PowerFlex 6000T變頻器範圍擴大至多達120 Hz。
    • 新的輸出頻率範圍合乎高速工業應用需求,包含渦輪、壓縮機和泵浦。
  • PowerFlex 6000T馬達控制器也提供新的RealSine™解決方案。此選項有助於輸入諧波降至低於業界標準。在從2.4…4.16 kV以至215 A的範圍內,每一個別的二次繞組均特別相移,以分別達到54或72脈衝,相較之下一般脈衝設計為18或24。
    • 此新款設計在變頻器主側的總電流諧波失真可達30%改善幅度。VFD可透過減少諧波失真而提高系統效率、減少能源成本,以及將工廠端配電問題減至最輕。

PowerFlex VFD在四大洲均有生產製造,因而全球市場都可取得此節約能源的出廠就緒馬達控制技術。

 

洛克威爾自動化利用託管服務來拓展威脅偵測服務

洛克威爾自動化於2022年上半年推出新產品威脅偵測託管服務,可以提供應用層的即時監測與回應服務,以協助偵測、找出、遏止、根除網路事件以及從中恢復。

此威脅偵測產品組合進一步革新,洛克威爾自動化將可由下列新服務更為貼近客戶需求:

  • 全年無休的安全警報監測
  • 全年無休的硬體健全監測
  • 系統調校
  • 軟體更新管理
  • 備援管理
  • 價值報告
  • 訓練

經過充分訓練且取得認證的Cisco與Claroty威脅偵測軟體資訊科技和營運科技(IT/OT)專業人員,可支援將這些新服務以雲端服務形式提供給客戶。

IND360-Description_V2
IND360_Final_V2
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 《Automation Today季刊》第74期 - 產品和解決方案