Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

透過統一控制平台節省時間、金錢與煩惱

在同一處即可獲取即時流程、電力及馬達控制數據,並加速您的投資回報。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
穿著紅色工作服的工程師走過由大型工業銀色HVAC管道、截止閥、泵浦和馬達組成的迷宮,檢查系統

我們簡化工業自動化,助您邁向成功

工業營運日益複雜。

許多組織正面臨分散的舊有系統、數據孤島及非計劃性停機的挑戰,同時管理者還需應對不斷上升的成本壓力與生產力目標。

Rockwell Automation 提供一套統一解決方案,將製程與電力控制整合於單一架構下。Rockwell Automation 行業解決方案團隊的專業工程師兼負責人 Claudio Forte 表示:「單一人機介面可視化來自統一製程、電力與控制系統的即時數據。」他補充說,這能在同一平台上清楚呈現生產與能源指標,「有助於讓您的工廠更高效、生產力更強、更可預測且更具盈利能力。」

工業自動化的力量

透過連網系統提升您的投資報酬率。我們的統一製程、電力與馬達控制解決方案,將所有功能整合於單一基礎架構與單一真實數據來源,無需同時應對多家供應商、平台及工程環境。這有助於降低設計、硬體及總安裝成本:

  • 降低材料、設計、工程、配線與測試成本
  • 加快安裝、調試與上市時程
  • 於單一系統上可視化運行狀態、故障、預測性維護、警報與事件,減少停機時間
  • 透過遠端設備進行24/7系統監控,提高安全性

整合系統亦可降低專案複雜度與風險。工廠工程師無需設計、學習、維護及管理多套系統、連接與介面。

這套整合智慧產品組合可包含:

  • PlantPAx® DCS,用於全廠控制,具備嵌入式資安與模組化工程
  • CENTERLINE® 馬達控制中心,搭載 IntelliCENTER® 技術,實現更安全、更智慧的馬達控制與預測性維護
  • 變頻器 (VFDs),用於高效能馬達控制與能源效率
  • 可程式邏輯控制器 (PLCs),自動化製造流程、機械與系統
  • FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™,用於預測分析與異常檢測
  • FactoryTalk® Suite,用於可視化、可擴展分析與集中管理
  • 第三方設備整合(OEM 與儀器設備)

這些智慧技術共同實現無縫整合、即時智慧與預測分析,覆蓋您的統一營運,協助您的工廠全天候24/7運行。

正在規劃Greenfield或廠房擴建項目嗎?
工程師與專案經理正在查看藍圖
電子書
正在規劃Greenfield或廠房擴建項目嗎?

將製程、電力與馬達控制整合於單一平台,有助於加快您的上市速度、提升正常運行時間、節省能源並提高投資報酬率。

立即下載
 
採礦中的統一流程與電力整合
採礦中的統一流程與電力整合
部落格
部落格
採礦中的統一流程與電力整合
傳統的製程控制與電力基礎設施系統讓挑戰更加難以管理。解決之道?統一流程與電力整合。
立即閱讀

加入我們的網路研討會:3個新建綠地工廠 & 擴建構想

了解如何透過整合式架構提升生產力、降低成本 & 減少專案風險。有了合適的技術配置,單一平台即可連接製程與電力控制、預測分析、AI工具、機器學習及能源管理。

統一控制系統效益驅動成果

統一架構不僅僅關乎技術——它關乎轉變您的營運方式。以下是它對您業務的意義:

  • 更快部署。降低工程工作量和費用: 預先測試、驗證的設計和單一工程環境有助於將整合時間縮短高達80%,並將安裝速度提升高達25%
  • 更智慧的決策與更佳的操作員體驗: 在單一儀表板上的標準化控制工具與圖形為操作員提供設備健康狀況、能源使用與製程條件的即時洞察——減少培訓時間並提升反應能力
  • 可靠性、安全性與持續運行效能: 集中式警報、整合安全與預測性維護可減少停機時間,有助於保持營運持續進行
  • 數據的單一真實來源: 不再需要查看多個儀表板。我們的統一系統可在製程與電力控制間同步並為數據加上時間戳記
一個圖表顯示八個類別的工業馬達與電力控制設備,範圍涵蓋低壓變頻驅動器至電氣房,全部透過單一控制室人機介面上的統一軟體進行管理
馬達控制中心軟體可簡化配置、監控與維護作業
馬達控制中心軟體可簡化配置、監控與維護作業
部落格
部落格
馬達控制中心軟體可簡化配置、監控與維護作業
IntelliCENTER® 資料集可識別 MCC 中支援 EtherNet/IP 技術的關鍵馬達控制元件 – 有助於確保設備運作方式可持續獲利
立即閱讀

正在規劃工廠擴建?獲得業界領導者的支援

製造商可從統一系統中獲得無數優勢。您可以在同一平台上連接製程、電力與馬達控制,並可獲得即時營運數據、預測性分析、能源管理等功能……讓您的工廠更高效、更具獲利能力。此外:

  • 我們的統一解決方案有助於在系統總安裝成本及系統生命週期總擁有成本方面實現顯著節省
  • 您可在每個必要階段獲得Rockwell Automation顧問的支援。我們團隊在工業解決方案設計、調試與支援方面擁有數十年經驗
  • 透過與我們團隊及定期合作的PartnerNetwork™夥伴合作,可簡化工廠生產複雜性並降低專案風險
  • 我們與工程、採購與建設團隊,以及系統整合商合作

想要開始嗎?請告訴我們如何協助您的工業自動化之旅。

Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
部落格
部落格
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
By unifying these traditionally separate domains, oil and gas companies can achieve new levels of performance and resilience.
立即閱讀

已發佈 2026年2月6日

主題: Optimize Production Industrial Automation & Control Process Solutions Automotive & Tire Food & Beverage Life Sciences Metals Mining Oil & Gas Power Generation Pulp & Paper Water Wastewater FactoryTalk Design Studio Studio 5000 PlantPAx Drives Distributed Control Systems Human Machine Interface Motor Control Industrial Control Products
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會感興趣
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
  5. Chevron LeftChevron Left 即時數據與預測分析