Visualização Canal
Use essa visualização para executar as seguintes tarefas:
- Configurar parâmetros de comunicação para cada canal.
- Configurar os parâmetros do canal ASCII genérico.
- Configurar os parâmetros do canal Modbus mestre/secundário.
Visualização Canal

Parâmetro | Definição | Opções disponíveis |
---|---|---|
Baud Rate | Especifica o baud rate para a porta serial. |
|
Bits de dados | Especifica o número de bits de dados por caractere. |
|
Paridade | Especifica a paridade dos dados transmitidos para verificar a integridade dos dados. |
|
Bits de parada | Especifica o número de bits de parada para cada valor de dados enviado. |
|
Mídia serial | Determina se a mídia conectada à porta serial do canal é RS-232C, RS-422 ou RS-485. |
|
Duplex | Especifica o reconhecimento que é usado pelo canal.
DICA:
As opções Full Duplex e Half Duplex estão disponíveis apenas quando a mídia serial está configurada para RS-232C.
|
|
Portadora contínua | Determina se uma frequência portadora será transmitida continuamente mesmo quando nenhum dado for enviado. Marque a caixa de seleção para usar a portadora contínua com comunicação Half Duplex.
DICA:
Essa caixa de seleção está disponível somente quando Duplex estiver definido como Half Duplex.
| – |
Atraso de envio de amostragem em tempo real | Especifica o atraso (em 20 ms) entre quando o sinal RTS é ligado (alto) e quando os dados são enviados.
DICA:
Esse parâmetro está disponível para definir o tempo de atraso somente quando a mídia serial estiver definida como RS-232C.
| 0 a 32767 (O padrão é 0) |
Atraso na desenergização da amostragem em tempo real | Especifica o atraso (em 20 ms) entre quando o último caractere é enviado e quando o sinal RTS é desligado (baixo).
DICA:
Esse parâmetro está disponível para definir o tempo de atraso somente quando a mídia serial estiver definida como RS-232C.
| 0 a 32767 (O padrão é 0) |
Tempo de Espera do DCD | Mostra o número de segundos que a detecção de portadora de dados (DCD) aguarda até que se torne inativa antes de descartar o pacote. | 0 a 255 (O padrão é 1) |
Dê sua opinião