Visualização Modbus secundário
Use a tela Modbus secundário para configurar os ajustes da comunicação Modbus como mestre/secundário.
Exemplo de visualização do Modbus secundário

Parâmetro | Definição | Opções disponíveis |
---|---|---|
Formato do Modbus | Determina se o formato de transmissão Modbus é Modbus RTU ou Modbus ASCII. |
|
Endereço do nó | Especifica o endereço do nó do secundário. | 1 a 247 (padrão = 1) |
Diagnóstico | Quando o status do controlador estiver on-line, abra a janela de Diagnóstico para visualizar os contadores de diagnóstico relacionados ao desempenho e gerenciamento de erros do Modbus secundário. | – |
Selecione Diagnóstico para ver as informações de diagnóstico do canal do Modbus secundário.
Exemplo de caixa de diálogo Diagnóstico do canal Modbus secundário

Dê sua opinião