Visualização Modbus mestre
Use a tela Modbus mestre para configurar os ajustes da comunicação Modbus como dispositivo Mestre.
Exemplo de visualização Modbus mestre

Parâmetro | Definição | Opções disponíveis |
---|---|---|
Formato de Modbus | Determina se o formato de transmissão Modbus é Unidade Terminal Remota (Modbus RTU) ou ASCII Modbus. |
|
Tempo de espera da resposta | Define o tempo mínimo que um cliente Modbus espera pela resposta do servidor antes de iniciar uma nova transmissão. | 0 a 3.600.000 (x1 ms) (padrão = 200) |
Pausa na transmissão | Especifica o atraso após a transmissão dos dados. | 0 a 3.600.000 (x1 ms) (padrão = 200) |
Tentar contar novamente | Especifica o número máximo de vezes para tentar novamente a solicitação. | 0 a 127 (padrão = 0) |
Diagnóstico | Quando o status do controlador estiver on-line, abra a janela de Diagnóstico para visualizar os contadores de diagnóstico relacionados ao desempenho e gerenciamento de erros do Modbus mestre | – |
Baud Rate | Valor padrão | Intervalo válido (μs) |
---|---|---|
1200 | 58000 | 29000 a 65535000 |
2400 | 28000 | 14000 a 65535000 |
4800 | 14400 | 7200 a 65535000 |
9600 | 7200 | 3600 a 65535000 |
19200 | 3500 | 1750 a 65535000 |
38400 | 3500 | 1750 a 65535000 |
57600 | 3500 | 1750 a 65535000 |
115200 | 3500 | 1750 a 65535000 |
Baud Rate | Valor padrão | Intervalo válido (μs) |
---|---|---|
1200 | 64000 | 32000 a 65535000 |
2400 | 32000 | 16000 a 65535000 |
4800 | 16000 | 8000 a 65535000 |
9600 | 8000 | 4000 a 65535000 |
19200 | 3500 | 1750 a 65535000 |
38400 | 3500 | 1750 a 65535000 |
57600 | 3500 | 1750 a 65535000 |
115200 | 3500 | 1750 a 65535000 |
Selecione Diagnóstico para ver as informações de diagnóstico do canal do Modbus mestre.
Exemplo de caixa de diálogo Diagnóstico do canal Modbus mestre

Dê sua opinião