Loading

Industrial Analytics

Descubra o poder das suas percepções empresariais

A manufatura industrial gera grandes quantidades de dados operacionais em alta velocidade, mas é muito difícil obter percepções de nível empresarial a partir deles. No que diz respeito aos dados de manufatura, o contexto é soberano. Sem uma ampla compreensão dos processos de manufatura subjacentes e das circunstâncias associadas aos seus dados de TO, é quase impossível obter percepções significativas que possam ser integradas de volta ao processo de manufatura para melhorar o desempenho.

Além disso, outro obstáculo é a constante exigência de informações acionáveis quase em tempo real pelos aplicativos de análise industrial. Um modelo preditivo de falhas no motor só será vantajoso se ele fizer a previsão em tempo hábil de modo a evitar a falha. Isso exige a gestão de um grande volume de informações geradas na borda e o fornecimento de percepções para a pessoa ou o sistema certo com baixa latência.

Esses desafios únicos tornam essencial a adoção de uma abordagem de análises especialmente adequada para a manufatura, com o intuito de agilizar os resultados de negócios. Nossa abordagem estratégica de análise e recursos de pilha completa antecipam o rendimento, simplificando a prática da ciência de dados, expandindo percepções para conduzir ações em tempo real e habilitando a flexibilidade em nível empresarial.

Transformação digital na Norbord melhora a produtividade
Estrutura em processo de construção com andaimes
Estudo de caso
Transformação digital na Norbord melhora a produtividade

A Norbord se uniu à Rockwell Automation para colaborar com as características de seus negócios e oferecer uma perspectiva mais integral ao longo de toda a jornada.

Ler agora

Organizações internacionais estão elevando o nível com o Industrial Analytics

Garrafa de bebida

US$ 2,5 milhões

de aumento na receita anual alcançado por uma lenda do uísque através do volume de produção adicional

Carro

18%

de aumento na disponibilidade do equipamento alcançado por um grande fabricante de pneus

Rodízio de metal derramando líquido

4%

de redução no retrabalho de um dos maiores fabricantes de GPG

Solucione casos de uso reais da indústria

Como aproveitar os dados para solucionar desafios únicos

Copo de bebida

Alimentos e bebidas

A indústria global de alimentos e bebidas deve atender às regulamentações rigorosas de segurança alimentar, às crescentes demandas do consumidor, bem como lidar com o aumento da concorrência e com margens estreitas. Isso pressionou os fabricantes a observar os dados de suas fábricas mais atentamente para ver como poderiam otimizar a produção e enfrentar esses desafios. O FactoryTalk Analytics pode ajudar a reduzir a variabilidade de lotes de alimentos, examinar a validade para fins de segurança, monitorar a temperatura dos alimentos para que sejam armazenados de modo seguro e otimizar a cadeia de fornecimento. O Analytics também pode ajudar no controle de excedentes e lacunas de fornecimento para evitar futuras inconsistências de abastecimento e demanda, o que, por sua vez, reduz o desperdício e os custos.

Descubra nossa experiência na área

Símbolo do DNA

Ciências da vida

A indústria de ciências da vida se empenha constantemente para agilizar o processo de comercialização de medicamentos, avaliar os riscos aos pacientes, prever a demanda e otimizar a produção para evitar falta de estoque. Os recursos de análise preditiva do FactoryTalk Analytics são muito eficientes na análise de equipamentos, previsão de tendências e mineração de dados. Por exemplo, informações contextualizadas sobre qualidade e desvios de lote podem ajudar a acelerar a compatibilidade e a conformidade a um custo mais baixo, aumentar a rentabilidade e melhorar a utilização de ativos. A mineração de dados com êxito para encontrar desvios de temperatura, tempo de exposição à refrigeração ou outros eventos incomuns também pode diminuir o tempo que os lotes são retidos antes do lançamento e aumentar a receita. Com informações de qualidade facilmente acessíveis, você pode usar a análise para obter produtividade e melhorias em processos proativos.

Descubra nossa experiência na área

Caminhão basculante

Mineração

As empresas de mineração utilizam menos de 1% dos dados para tomar decisões, o que leva a uma tomada de decisões de negócios abaixo do ideal. As operações sofrem com a variabilidade contínua da disponibilidade de matéria-prima, distúrbios internos ou externos frequentes, cargas de recirculação, atrasos no processo e variáveis de processo difíceis de mensurar durante a operação. Além disso, até 50% dos custos operacionais totais da mina são de manutenção. As soluções do FactoryTalk Analytics podem otimizar o processo de mineração ao lidar com a produtividade, qualidade, economia de energia e água e ao responder às mudanças nas variáveis de entrada e distúrbios. Os ativos físicos também podem melhorar a confiabilidade, a capacidade de manutenção e a disponibilidade por meio da coleta de dados, integração, visualização e análises mais aprofundadas.

Descubra nossa experiência na área


Leve sua empresa para o próximo nível

Empresas inteligentes se tornam líderes da indústria ao aproveitarem o poder de seus dados

Tabela exibindo transportador de produção
Simplifique a prática da ciência de dados

Democratize a ciência de dados com soluções de análise da Rockwell Automation que tornam os recursos de ciência de dados acessíveis a todos. Nossas soluções aceleram a convergência de TI/TO e capacitam os especialistas na área para que você possa se concentrar nos resultados de negócios importantes.

Funcionário do chão de fábrica usando uma tela sensível ao toque para recuperar informações.
Expanda as percepções para conduzir a ação em tempo real

O valor da análise é obtido somente quando uma ação é executada, ou não, como um resultado. As análises integradas e de pilha completa da Rockwell Automation conectam equipes e sistemas às percepções certas quando são relevantes para aprimorar a tomada de decisões em tempo real.

Homem em uma unidade industrial trabalhando em um componente.
Habilite a flexibilidade em nível empresarial

Para transformar o desempenho industrial, as empresas globais de manufatura precisam dimensionar as percepções analíticas por toda a empresa. Eleve os resultados das análises industriais com percepções empresariais dimensionáveis e a flexibilidade para implantar análises.


Gere resultados de negócios tangíveis

Nossos recursos de análise industrial são decisivos para o sucesso

Máquina de lotes

Monitoração do desempenho dos ativos

Os ativos de uma fábrica são um dos seus maiores investimentos. Por isso, é fundamental melhorar a visibilidade de sua utilização de maneira contínua. Nossas soluções de análise rastreiam e monitoram com inteligência os principais indicadores de desempenho dos ativos (tempo de parada não programada, desperdício e contagens de produção dos ativos, incluindo a eficiência geral do equipamento (OEE)). As percepções geram melhorias na utilização, confiabilidade e eficiência do sistema, enquanto expandem o ciclo de vida do equipamento.

Três garrafas em um transportador

Otimização da rentabilidade

Para otimizar o volume de produção, os fabricantes industriais devem encontrar um equilíbrio preciso entre velocidade e rentabilidade. Para tanto, eles precisam de um sistema automatizado e altamente responsivo para controlar o processo e elevar a rentabilidade. A análise de borda prescritiva fornece as percepções sobre a malha fechada e baixa latência necessárias para responder às mudanças nas condições em altas velocidades. As informações podem ser integradas aos seus sistemas de gestão de produção e negócios para ajudar a reduzir os custos de fabricação e aumentar a produção.

Polegares para cima

Controle de qualidade

Em cenários de produção de alta velocidade, é comum que problemas de qualidade passem despercebidos por muito tempo até que afetem a produtividade ou a marca. Além disso, o alto uso de energia ou o desperdício de sucata podem gerar problemas de compatibilidade de qualidade. Com a contextualização aprimorada de dados industriais na fonte, você pode não somente identificar a causa de um problema de qualidade mais cedo, mas também controlar os custos, reduzindo o uso de energia e a sucata no processo de produção, em escala.

 


Soluções avançadas para sua transformação digital

Análises impactantes são fundamentais para sua próxima iniciativa de transformação – seus recursos de análise atuais podem levar sua empresa para o próximo nível? Nossas soluções de otimização de ativos podem conduzir sua transformação digital. Este portfólio de nível mundial inclui o FactoryTalk® InnovationSuite, um portfólio abrangente que fornece análises corporativas inovadoras, aprendizado de máquina, Internet das coisas industrial e realidade aumentada (AR) para operações industriais.

O portfólio do FactoryTalk Analytics oferece uma série abrangente de recursos simplificados de ciência de dados para várias personas — engenheiros de processo e cientistas de dados — e reduz o esforço de preparação de dados de análise em até 70%. As organizações de manufatura podem aproveitar a orquestração de dados de ponta a ponta com modelagem de dados visuais, conectividade de pilha aberta, modelos analíticos pré-criados e implantação de modelo de autoatendimento para uma jornada completa do cliente — da borda à nuvem.

FactoryTalk® Analytics
Engenheira observando o FactoryTalk Analytics em seu monitor
Software
FactoryTalk® Analytics

O FactoryTalk® Analytics fornece aos responsáveis pelas decisões aprendizado de máquina de autoatendimento e mashups de dados para que você não precise contar com cientistas de TI e dados.

Início

Estudos de caso do cliente: como o Analytics faz a diferença

Transformação digital na Eli Lilly and Company
Homem trabalhando em um tablet em uma fábrica de produtos farmacêuticos
Estudo de caso
Transformação digital na Eli Lilly and Company

Na Eli Lilly and Company, as organizações de TI e TO trabalharam juntas por mais de uma década para ajudar a fabricar remédios sempre com qualidade e com a segurança em primeiro lugar.

Leia agora
Ecolab se transforma em uma Connected Enterprise
Homem com roupas médicas lavando as mãos
Estudo de caso
Ecolab se transforma em uma Connected Enterprise

Empresa líder em soluções de prevenção de infecções e higiene da água está aprimorando a consistência e a conectividade em 130 fábricas.

Leia agora
Metso: conquista uma mina autônoma utilizando a Internet das coisas industrial
Instalação de mineração
Estudo de caso
Metso: conquista uma mina autônoma utilizando a Internet das coisas industrial

A fábrica de processamento de minerais economiza centenas de milhares em gastos desnecessários com a manutenção preventiva baseada em IA.

Ler agora

O diferencial da Rockwell Automation

Com 23.000 especialistas em transformação digital dedicados a nossos clientes em mais de 100 países, oferecemos um amplo conjunto de soluções para a transformação da análise industrial com nossa incomparável estratégia de transformação digital abrangente e completa, implementação de execução e suporte que os fabricantes industriais precisam para se expandir, evoluir e prosperar.

Agende um Workshop de Valor

Ampla experiência na área de TO

Oferecemos uma incomparável experiência na área de tecnologia operacional (TO), bem como integração total entre a TO e as camadas de controle. Como a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e a soluções de informação com recursos de transformação digital que se integram perfeitamente, estamos revolucionando a convergência de TI/TO para centenas de empresas globais da indústria. Nossa tecnologia FactoryTalk Smart Object disponibiliza os dados contextualizados quase imediatamente para trazer novas fábricas e linhas para os alvos operacionais com mais rapidez.

Mais de 100 anos de inovação de produção

Como uma fabricante, a Rockwell Automation está na vanguarda da inovação industrial desde 1903 — com foco na transformação digital em nossa própria organização nas últimas décadas. Por causa dos nossos relacionamentos de longa data com OEMs e fabricantes de máquinas, estamos em uma posição única para apoiar o seu sucesso. Conhecemos a indústria, entendemos a manufatura discreta e de processos e sabemos, pelos nossos anos de experiência, que a transformação industrial exige um nível totalmente diferente de engajamento.

Um parceiro confiável e abrangente

Levamos a proficiência e o sucesso comprovados em todas as etapas da jornada para a transformação digital, desde a estratégia até a implementação e evolução contínua. Cada projeto de cliente incorpora aprendizados do nosso admirável portfólio de implementação de análise. Nós cobrimos tudo: software, hardware, suporte, serviços e um amplo ecossistema de parceiros, eliminando o risco de desconexão entre vários solution providers. Essa pré-integração acelera o tempo de valorização e oferece a flexibilidade necessária para lidar com o que vier a seguir.

 

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Transforme as operações com o FactoryTalk InnovationSuite, da plataforma PTC
Quatro imagens separadas exibindo pessoas observando telas de computador
Vídeo
Transforme as operações com o FactoryTalk InnovationSuite, da plataforma PTC

Obtenha cada vez mais valor, com mais rapidez e a flexibilidade necessária para transformar suas operações com o InnovationSuite.

Assista agora
Conheça o software FactoryTalk Edge Gateway
Dentro de uma instalação industrial
Vídeo
Conheça o software FactoryTalk Edge Gateway

Crie uma base de dados industriais que habilite percepções de negócios e tenha excelência operacional.

Assista agora
O FactoryTalk InnovationSuite simplifica a integração
Gráficos sobre a eficiência geral do equipamento do software FactoryTalk InnovationSuite
Vídeo
O FactoryTalk InnovationSuite simplifica a integração

Simplifique o modo como sua empresa gerencia os dados e permite a todos acessar, compreender e aproveitar facilmente as informações necessárias para tomar decisões.

Assista agora
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Industrial Analytics
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.