Loading

Estações de trabalho educacionais

Apoiar a aprendizagem estruturada baseada em currículo em ambientes acadêmicos e institucionais.
Treinamento de desenvolvimento da força de trabalho
  • Cursos conduzidos por instrutor
    • Visão geral
    • Livros do Workstation Lab
    • Livros do Workstation Lab
  • Programas de certificação
  • Auxílios de trabalho
  • Assinaturas do treinamento Learning+
Catálogo completo do curso
Estação de trabalho educacional de controle e acionamento Micro850™ (ABT-TDCCEDU1-A)
Estação de trabalho educacional de controle e acionamento Micro850™ (ABT-TDCCEDU1-A)

Esta estação de trabalho oferece uma plataforma de aprendizado prático para aplicações de automação industrial, interface do operador e controle do motor.

Estação de trabalho educacional IHM Micro820™ (ABT-TDCCEDU2-A)
Estação de trabalho educacional IHM Micro820™ (ABT-TDCCEDU2-A)

Esta estação de trabalho oferece aos alunos uma plataforma compacta para desenvolver e testar aplicações de controle e visualização em nível de máquina.

ControlLogix®, Motion e estação de trabalho educacional de Integrated Architecture (ABT-TDCEEDU2-A)
ControlLogix®, Motion e estação de trabalho educacional de Integrated Architecture (ABT-TDCEEDU2-A)

Esta estação de trabalho oferece uma plataforma abrangente para o ensino de conceitos avançados de automação industrial em um ambiente moderno de Integrated Architecture®.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho educacionais
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.