Loading

Estação de trabalho educacional ControlLogix®, controle de movimento e Integrated Architecture

Código da peça: ABT-TDCEEDU2-A

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix®, movimento e estação de trabalho educacional de Integrated Architecture (ABT-TDCEEDU2-A)

Funcionalidade da estação de trabalho

A estação de trabalho educacional ControlLogix®, Motion e Integrated Architecture oferece uma plataforma abrangente para ensinar conceitos avançados de automação industrial em um ambiente moderno de Integrated Architecture®. Combinando um controlador ControlLogix® 5580, sistema de movimento Kinetix® 5700, inversor PowerFlex® 525, E/S FLEX 5000™, comunicação em redes Ethernet industrial e tecnologias de interface do operador, a estação de trabalho permite que os alunos configurem, programem, operem e solucionem problemas de sistemas de controle multidisciplinares usando hardware comumente implantado em aplicações de fabricação e processamento.


Objetivo do treinamento

A estação de trabalho foi projetada para ajudar os alunos a desenvolver habilidades avançadas de automação por meio de experiência prática com controle integrado, E/S distribuída, comunicação em redes industriais, controle de movimento, inversores de frequência variável, operação de máquinas e diagnóstico de sistemas. Os alunos ganham experiência prática configurando e programando uma solução completa de Integrated Architecture enquanto desenvolvem as habilidades necessárias para comissionar, manter, otimizar e solucionar problemas de sistemas de automação complexos usados em instalações industriais modernas.

Principais componentes

Hardware de rede

  • Stratix® 5200 Switch Ethernet gerenciável
  • FLEX 5000™ Adaptador EtherNet/IP

Hardware de controle

  • Controlador ControlLogix® 5581
  • Chassi ControlLogix® e fonte de alimentação
  • Sistema de servoacionamento Kinetix® 5700
  • Inversor de frequência PowerFlex® 525
  • Plataforma de E/S FLEX 5000™
  • Servo motor VPL
  • Motor CA industrial

Painel de interface do operador

  • Terminal gráfico PanelView™ 5510
  • Painel de controle do operador industrial
  • Conjunto de torre de luz
  • Circuito de parada de emergência
  • Painel de treinamento de sinal analógico

Dimensões da unidade

  • Largura: 48″ (1219 mm)
  • Altura: 59″ (1499 mm)
  • Profundidade: 28″ (711 mm)
  • Peso: 262 lbs (119 kg)

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library sobre opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho educacionais
  6. Chevron LeftChevron Left ControlLogix®, Motion e estação de trabalho educacional de Integrated Architecture (ABT-TDCEEDU2-A)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.