Loading

Estação de trabalho educacional de controle e inversor de frequência Micro850™

Código da peça: ABT-TDCCEDU1-A

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint

Funcionalidade da estação de trabalho

A estação de trabalho educacional Micro850™ Control and PowerFlex® Drive oferece uma plataforma de aprendizado prático para aplicações de controle industrial, interface do operador e controle do motor. Combinando um controlador Micro850™, uma IHM PanelView™ 800 e um inversor de frequência PowerFlex® 525, a estação de trabalho permite que os alunos desenvolvam, operem e realizem a localização de falhas em sistemas de automação completos usando hardware industrial comumente encontrado em ambientes de fabricação. A estação de trabalho suporta aplicações de controle digital e analógico, comunicação em redes Ethernet, monitoração de processos e integração de inversores de frequência, permitindo que os alunos ganhem experiência prática com tecnologias de automação modernas.


Objetivo do treinamento

A estação de trabalho foi projetada para ajudar os alunos a desenvolver habilidades de automação básicas e intermediárias por meio de exercícios práticos que envolvem programação de CLP, desenvolvimento de aplicação IHM, comunicação em redes industriais, configuração de inversor de frequência, controle de processo, gestão de sinais analógicos e técnicas de localização de falhas. Os alunos ganham experiência trabalhando com componentes industriais reais enquanto desenvolvem as habilidades necessárias para comissionar, operar, manter e diagnosticar sistemas automatizados encontrados nas instalações de manufatura atuais.

Principais componentes

Hardware de rede

  • Stratix® 2000 Switch Ethernet não gerenciado

Hardware de controle

  • Controlador Micro850™
  • Módulo de memória e relógio em tempo real Micro850™
  • Módulo de entrada de termopar Micro850™
  • Módulo de entrada analógica Micro850™
  • Módulo de saída analógica Micro850™
  • Inversor de frequência PowerFlex® 525 CA
  • Fonte de alimentação 24 VCC
  • Entradas de treinamento de termopar

Painel de interface do operador

  • Terminal gráfico PanelView™ 800 de 7″
  • Botões pulsadores industriais
  • Sinaleiros
  • Chaves seletoras
  • Simulador de processo de potenciômetro
  • Medidor de tensão analógico
  • Circuito de parada de emergência

Dimensões da unidade

  • Largura: 24″ (610 mm)
  • Altura: 24″ (610 mm)
  • Profundidade: 7.8″ (198 mm)

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library sobre opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho educacionais
  6. Chevron LeftChevron Left Estação de trabalho educacional de controle e acionamento Micro850™ (ABT-TDCCEDU1-A)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.