Loading

Estação de trabalho educacional Micro820™ IHM

Código da peça: ABT-TDCCEDU2-A

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint

Funcionalidade da estação de trabalho

A estação de trabalho educacional IHM Micro820™ oferece aos alunos uma plataforma compacta para desenvolver e testar aplicações de controle e visualização em nível de máquina. Integrando um controlador programável Micro820™ com um Terminal gráfico PanelView™ 800, a estação de trabalho permite que os usuários criem lógica de controlador, desenvolvam interfaces de operador, estabeleçam comunicações entre dispositivos e adquiram experiência prática com tecnologias de automação industrial comumente usadas em ambientes de fabricação.


Objetivo do treinamento

A estação de trabalho foi projetada para apresentar aos alunos os fundamentos da automação industrial, proporcionando experiência prática com programação de controlador, desenvolvimento de IHM, comunicações de dispositivo, configuração de sistema e localização de falhas. Por meio de exercícios práticos, os alunos aprendem como o controlador e as interfaces do operador trabalham juntos para monitorar e controlar processos industriais, enquanto desenvolvem as habilidades necessárias para dar suporte a aplicações de automação de nível de máquina.

Principais componentes

Hardware de rede

  • Cabos de comunicação Ethernet industrial

Hardware de controle

  • Controlador Micro820™
  • Fonte de alimentação 24 Vcc
  • Conjunto de borne

Painel de interface do operador

  • Terminal gráfico PanelView™ 800 de 7″

Dimensões da unidade

  • Largura: 16″ (406 mm)
  • Altura: 11.75″ (298 mm)
  • Profundidade: 7.94″ (202 mm)

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library sobre opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho educacionais
  6. Chevron LeftChevron Left Estação de trabalho educacional IHM Micro820™ (ABT-TDCCEDU2-A)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.