Loading

Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Programação Kinetix 5700 (CIP™)

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCN-144A
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses, Network and Cybersecurity Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 4 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Com base nas habilidades adquiridas no Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development (CCP143), você aprenderá a aplicar a arquitetura Logix5000™ a um sistema de controle de movimento CIP™ de múltiplos eixos. Você também praticará habilidades de programação eficientes necessárias para converter um documento de especificação de máquina em um código ladder confiável. Como todos os produtos Logix5000™ compartilham recursos comuns e um sistema operacional comum, você poderá aplicar as habilidades de configuração e programação de controle de movimento que aprender neste curso a qualquer um dos controladores Logix5000™ capazes de controle de movimento.

Objetivos

Após a conclusão deste curso, você deverá ser capaz de configurar, testar, ajustar e programar eixos CIP Motion usando a aplicação Studio 5000 Logix Designer:

  • Configuração de um projeto Studio 5000 Logix Designer para movimento integrado em uma rede EtherNet/IP
  • Adição e configuração de drives EtherNet/IP e configuração de eixos CIP Servo
  • Teste de hardware para movimento integrado em uma rede EtherNet/IP
  • Ajuste de eixos em uma rede EtherNet/IP
  • Instruções de programação para ligar e desligar o controle do servo
  • Instruções de programação para retornar à posição inicial e parar os eixos
  • Instruções de programação para desligamento e recuperação
  • Instruções de programação de movimento em grupo
  • Alteração dinâmica de parâmetros de movimento e adição de um eixo virtual
  • Instruções de programação de equipamento
  • Instruções de programação de came eletrônico de posição e de tempo

Quem deve participar

Indivíduos que precisam configurar e programar sistemas de controle de movimento Logix5000 devem participar deste curso. Além disso, apenas alunos que já estão familiarizados com sistemas Logix5000 e controle de movimento geral devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conclusão do curso Motion Control Fundamentals (CCN130) ou conhecimento equivalente ou experiência com inversores de frequência, dispositivos de realimentação, sistemas de malha de velocidade e posição
  • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Nível 3: Desenvolvimento de Projeto (CCP143) ou experiência equivalente

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do Aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Caderno de Laboratório fornece atividades de aprendizagem e prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato
  • O Guia de Procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 Motion Control fornece as etapas necessárias para concluir tarefas comuns relacionadas a movimento dentro de um projeto Logix Designer, bem como tarefas básicas de organização de projetos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando uma estação de trabalho Kinetix 5700 Servo Drive (ABT-TDK5700). Os exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição. Você usará a estação de trabalho Kinetix contendo dispositivos reais e simulados para praticar as tarefas envolvidas na programação de um aplicativo de controle de movimento.

Após configurar um projeto que contenha o hardware necessário, você programará uma variedade de rotinas de movimento e instruções de movimento comumente usadas em aplicações de movimento integrado. Por fim, você começará a empregar o movimento dependente na forma de instruções de equipamento e came eletrônico.

Aprendizado de outro nível

Uma vez que você tenha dominado as habilidades abordadas neste curso, estará preparado para participar de outros cursos de treinamento da Rockwell Automation que permitirão otimizar sua aplicação de controle de movimento:

  • Studio 5000 Logix Designer Nível 5: Advanced Motion Programming (CCN190).

Agenda do curso

Dia 1

  • Configuração de um projeto Studio 5000 Logix Designer para movimento integrado em uma rede EtherNet/IP
  • Adição e configuração de drives EtherNet/IP e configuração de eixos CIP Servo
  • Teste de hardware para movimento integrado em uma rede EtherNet/IP
  • Ajuste de eixos em uma rede EtherNet/IP
  • Aplicação das melhores práticas de programação para aplicações de movimento integrado em uma rede EtherNet/IP

Dia 2

  • Instruções de programação para ligar e desligar o controle do servo
  • Instruções de programação para referenciar e parar os eixos
  • Instruções de programação para mover e posicionar os eixos
  • Instruções de programação para desligamento e recuperação

Dia 3

  • Prática integrada: criação de uma aplicação básica de movimento integrado controlada em uma rede EtherNet/IP
  • Programação de instruções de movimento em grupo
  • Alteração dinâmica dos parâmetros de movimento
  • Adição de um eixo virtual

Dia 4

  • Programação de instruções de equipamento
  • Programação de instruções de came eletrônico de posição
  • Programação de instruções de came eletrônico de tempo
  • Prática integrada: programação de instruções de movimento dependente para uma aplicação de movimento integrado controlada em uma rede EtherNet/IP

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Programação Kinetix 5700 (CIP™)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.