Loading

Fundamentos do controle de movimento

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCN130
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Motion Control Courses, ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após a conclusão deste curso, você deverá ser capaz de demonstrar os conceitos fundamentais de controle de movimento comuns a todos os sistemas de controle de movimento da Rockwell Automation. Este curso foi projetado para proporcionar a você uma compreensão dos conceitos, terminologia, funcionalidade e aplicações do controle de movimento. Além disso, você também aprenderá como as aplicações de controle de movimento funcionam utilizando os conceitos e princípios discutidos em cada lição.

Este curso permitirá que você estabeleça a base essencial sólida de que precisa antes de aprender as habilidades necessárias para manter e programar sistemas de controle de movimento.

Este curso não aborda o projeto de sistema de controle de movimento ou a programação de software de controle de movimento específica. Se você estiver buscando treinamento nessas áreas, deve se inscrever nos cursos de treinamento relevantes da Rockwell Automation, certificando-se de ter cumprido os pré-requisitos para esses cursos antes da inscrição.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar:
    • Elementos de movimento do servo
    • Elementos de controle de movimento
    • Tipos e componentes de motor
    • Dispositivos de realimentação
  • Rastrear o circuito da fonte de alimentação
  • Criar um perfil de movimento
  • Identificar e aplicar uma referência
  • Rastrear o fluxo de sinal através do módulo de controle do inversor
  • Identificar e dimensionar cargas

Quem deve participar

Indivíduos que precisam aprender conceitos básicos de controle de movimento para seu trabalho ou como pré-requisito para participar de outros cursos de controle de movimento devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Ter um fundo em eletricidade básica, eletrônica e conceitos de computador
  • Ter conhecimento básico da operação de controladores

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizagem e prática prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato
  • O Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 Motion Control fornece os procedimentos para realizar tarefas de controle de movimento em um sistema Logix5000™ usando o software Studio 5000 Logix Designer® e RSLinx® Classic

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando a estação de trabalho do servo-drive Kinetix 6000 (ABT-TD20941) e uma ControlLogix – No Motion (10-slot chassis) estação de trabalho (ABT-TDCLX3-C). Os exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição. Você usará as estações de trabalho Kinetix® e ControlLogix®, contendo dispositivos reais e simulados, para praticar as tarefas envolvidas no trabalho com uma aplicação de controle de movimento.

Aprendizado de outro nível

Depois de entender os tópicos e as habilidades abordados neste curso, você pode querer participar de um treinamento de movimento específico, como:

  • Kinetix 6000 Troubleshooting and Project Interpretation course (CCN200)
  • Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Kinetix 6000 (SERCOS) Programming course (CCN145)
  • Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Kinetix 6500 (CIP) Programming course (CCN144)

Agenda do curso

Dia 1

  • Identificação de elementos de movimento do servo
  • Rastreamento do circuito de fonte de alimentação
  • Criação de um perfil de movimento
  • Identificação e aplicação de uma referência

Dia 2

  • Identificação de elementos de acionamento de movimento
  • Rastreamento do fluxo de sinal através do módulo de controle do inversor
  • Identificação de tipos e componentes de motor
  • Identificação de dispositivos de realimentação
  • Identificação e dimensionamento de cargas 

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.