Loading

Estação de trabalho de treinamento ControlLogix com 5069 Compact I/O (rack de 4 slots)

Código de peça: ABT-TDCLX4-B

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix com 5069 Compact I/O

Funcionalidade da estação de trabalho

A estação de trabalho ControlLogix oferece um meio de simular os mesmos esquemas de controle em execução em toda a sua fábrica. Se você deseja ampliar as habilidades de engenharia do seu pessoal ou desenvolver um programa eficaz para capacitar os funcionários, a estação de trabalho ControlLogix ajudará você a obter o máximo de seu investimento.

Envolvida em um invólucro leve para fácil uso em mesa. Esta estação de trabalho inclui um rack de 4 slots para expansão e flexibilidade, E/S digital local e 5069 Compact I/O™ analógico distribuído em uma rede EtherNet/IP.


Objetivo do treinamento

Esta estação de trabalho destina-se a clientes que desejam praticar tarefas de trabalho que não são frequentemente realizadas no chão de fábrica. A estação de trabalho foi projetada para ser usada como auxílio para fortalecer e manter conjuntos de habilidade.

Principais componentes

Hardware de rede

  • Módulo rede EtherNet/IP
  • Switch Ethernet não gerenciado Stratix 2100
  • Adaptador rede EtherNet/IP Compact 5000

Hardware de controle

  • Rack de 4 slots
  • Controlador ControlLogix 5583E
  • Módulo de entrada CC
  • Módulo de saída CC
  • Módulo de entrada analógico
  • Módulo de saída Compact 5000

Painel de interface do operador

  • 12 botões pulsadores iluminados
  • 4 chaves seletoras mantidas de 2 posições
  • 2 potenciômetros
  • 2 voltímetros analógicos

Dimensões da unidade

  • Altura: 12.5″ (32 cm)
  • Comprimento: 22.5″ (57.5 cm)
  • Profundidade: 8″ (20.5 cm)
  • Peso: 26 lb (12 kg)

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library sobre opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).

Produtos relacionados

A estação de trabalho pode ser usada em conjunto com os seguintes produtos:

  • Todos os guias de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer®
  • Guia de solução de problemas do ControlLogix (ABT-1756-TSJ50)

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose