Loading

Localização de falhas e interpretação de projeto do Kinetix 6000

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCN200
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após a conclusão deste curso, você será capaz de aplicar técnicas de manutenção e localização de falhas para diagnosticar e corrigir problemas comuns que podem ocorrer com um sistema Kinetix® 6000. Durante a aula, você praticará a operação e a localização de falhas do sistema por meio de exercícios práticos usando estações de trabalho e o aplicativo Studio 5000 Logix Designer®.

Com base nas habilidades desenvolvidas no curso Fundamentos do controle de movimento (CCN130), você desenvolverá habilidades para ajudar a manter e localizar falhas em um sistema de controle de movimento multieixo. Você praticará a identificação de falhas relacionadas a hardware e software empregando métodos como visualização de tabelas de código de falha, interpretação de LEDs do sistema e trabalho com outros indicadores de status.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Localizar os componentes do sistema Kinetix 6000
  • Verificar as conexões do Kinetix 6000
  • Interpretar os indicadores do Kinetix 6000
  • Analisar os códigos de falha em um sistema Kinetix 6000
  • Interpretar o estado de movimento e as instruções de movimento em um projeto Logix Designer
  • Testar e ajustar os eixos em um projeto Logix Designer
  • Substituir um drive Kinetix 6000

Quem deve participar

Indivíduos que precisam realizar manutenção e localização de falhas em sistemas de controle de movimento Kinetix 6000 devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conclusão do curso Motion Control Fundamentals (CCN130) ou conhecimento equivalente ou experiência com inversores, dispositivos de realimentação e sistemas de malha de velocidade e posição
  • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Nível 1: Fundamentos do Sistema ControlLogix (CCP146) ou conhecimento equivalente ou experiência com a plataforma ControlLogix® e lógica ladder básica

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizagem e prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato
  • O Manual do usuário dos servo-drives multieixos Kinetix 6000 fornece instruções detalhadas para montagem, fiação e localização de falhas dos seus Kinetix 6000
  • O Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e do controle de movimento Logix 5000 fornece os procedimentos para realizar tarefas de controle de movimento em um sistema Logix5000™ usando o software Logix Designer e RSLinx® Classic

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando a estação de trabalho ABT-TD20941 e ControlLogix Workstation – No Motion (ABT-TDCLX3-C). Os exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Você usará as estações de trabalho, contendo dispositivos reais e simulados, para praticar as tarefas e conceitos envolvidos na manutenção e localização de falhas de um sistema Kinetix 6000. Após aprender técnicas de manutenção e localização de falhas, você aprenderá a interpretar projetos do Logix Designer para aplicações de movimento, entender rotinas de falha e testar e ajustar um sistema atualizado.

Aprendizado de próximo nível

Depois de entender os tópicos e as habilidades abordados neste curso, você pode querer participar de treinamentos de segurança específicos, como:

  • Studio 5000 Logix Designer Nível 2: Manutenção e Localização de Falhas ControlLogix (CCP153)

Agenda do curso

Dia 1

  • Localizando componentes Kinetix 6000
  • Verificando conexões Kinetix 6000
  • Interpretando indicadores Kinetix 6000
  • Analisando códigos de falha em um sistema Kinetix 6000
  • Interpretando instruções de estado de movimento em um projeto Studio 5000 Logix Designer

Dia 2

  • Interpretando instruções de movimento em um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Prática integrada: localização de falhas em um sistema Kinetix 6000
  • Testando hardware SERCOS
  • Ajustando eixos SERCOS
  • Substituindo um drive Kinetix 6000

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.