Loading

Studio 5000 Logix Designer Nível 3: desenvolvimento de projeto

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCP143
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 4 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após a conclusão deste curso, dada uma especificação funcional para uma aplicação Logix5000™, você deverá ser capaz de desenvolver um projeto para atender aos requisitos da especificação. Este curso abrange tarefas comuns ao seguinte hardware, que todos utilizam o mecanismo de controle Logix5000:

  • Controladores ControlLogix®
  • Controladores CompactLogix™
  • Controladores SoftLogix™

Este curso se baseia em seu conhecimento de termos e operação comuns do controlador e sua experiência com programação da lógica ladder básica. Você pode obter uma compreensão mais profunda das tarefas de desenvolvimento de projetos que são comuns a todos os controladores Logix5000. Tais tarefas incluem organizar tarefas e rotinas, organizar dados do controlador, configurar módulos e compartilhar dados. Você também usará a tecnologia produtor/consumidor para multicast para dispositivos de entrada e saída, compartilhando dados entre controladores e controlando E/S remota.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Criar e organizar um projeto
  • Criar tarefas periódicas e de evento
  • Desenvolver uma instrução add-on em diagrama ladder
  • Organizar arrays
  • Criar um tipo de dados definido pelo usuário
  • Importar componentes
  • Inserir, editar e verificar a lógica ladder
  • Configurar um controlador para produzir e consumir dados
  • Configurar controladores para compartilhar dados por uma rede EtherNet/IP™
  • Comunicar-se com um módulo 1756-I/O local e por uma rede EtherNet/IP
  • Configurar uma mensagem
  • Alocar conexões
  • Recuperar e definir valores de status do controlador com instruções GSV/SSV
  • Programar uma instrução BTD
  • Tratar uma falha grave
  • Gerenciar arquivos de projeto
  • Atualizar firmware

Quem deve participar

Indivíduos que precisam desenvolver projetos do Studio 5000 Logix Designer® para qualquer controlador Logix 5000 devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Capacidade de realizar tarefas básicas do Microsoft Windows
    • Conhecimento dos termos comuns do controlador e operação por meio de experiência ou um dos seguintes cursos:
    • Studio 5000 Logix Designer Nível 1: Fundamentos do Sistema ControlLogix (CCP146)
  • Capacidade de escrever lógica ladder básica com instruções comuns, como bit, temporizador, contador, mover e instruções de comparação por meio de experiência ou deste curso:
    • Studio 5000 Logix Designer Nível 2: Programação Básica da Lógica Ladder (CCP151)

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades
  • O Lab Book fornece atividades de aprendizagem e prática
  • O Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 fornece as etapas necessárias para concluir as tarefas básicas de software comuns a todos os controladores Logix 5000
  • O Manual de referência de considerações de projeto de controladores Logix 5000 contém orientações para projetar uma aplicação Logix 5000

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Este curso utilizará uma estação de trabalho simulada usando uma combinação do software Studio 5000 Logix Emulate, do software FactoryTalk View SE para fornecer o simulador de E/S e/ou do software FactoryTalk Linx ou RSLinx Classic para fornecer as funções de comunicação.

Aprendizado de Nível 4

Depois de entender os tópicos e as habilidades abordados neste curso, você pode querer participar de treinamentos de programação específicos, como:

  • Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Programação de Blocos de Função (CCP152)
  • Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Programação Kinetix 6500 (CIP) (CCN144)

Agenda do curso

Dia 1

  • Criando e organizando um projeto
  • Criando uma tarefa periódica
  • Criando uma tarefa de evento
  • Desenvolvendo uma instrução add-on em um diagrama ladder

Dia 2

  • Organizando arrays
  • Criando um tipo de dado definido pelo usuário
  • Importando componentes
  • Inserindo, editando e verificando a lógica ladder
  • Configurando um controlador para produzir e consumir dados
  • Configurando uma mensagem Logix 5000

Dia 3

  • Configurando controladores e módulos para se comunicarem e compartilharem dados em uma rede EtherNet/IP
  • Comunicando-se com um módulo 1756-I/O local
  • Alocando conexões
  • Recuperando e definindo valores de status do controlador com instruções GSV/SSV
  • Programando uma instrução BTD
  • Manipulando uma falha grave

Dia 4

  • Gerenciando arquivos de projeto
  • Atualizando o firmware do Logix 5000
  • Prática integrada: desenvolvendo um projeto Studio 5000 Logix Designer

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.