Loading

Estação de trabalho de treinamento do servo Kinetix 5700

Código da peça: ABT-TDK5700-B

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
Servo Drive Kinetix 5700

Funcionalidade da estação de trabalho

Com esta estação de trabalho, você pode configurar, programar, comissionar e operar servo-drives Kinetix 5700 em uma rede EtherNet/IP usando o software Studio 5000 Logix Designer® e movimento integrado CompactLogix. Esta estação de trabalho oferece um meio de simular os mesmos esquemas de controle em toda a sua fábrica.

A estação de trabalho Kinetix 5700 é projetada para otimizar as simulações de estação de trabalho e aumentar as habilidades dos alunos em programação e localização de falhas em aplicações de movimento integrado controladas por uma rede EtherNet/IP. 


Objetivo do treinamento

Esta estação de trabalho destina-se a clientes que desejam praticar tarefas de trabalho que não são frequentemente realizadas no chão de fábrica. A estação de trabalho foi projetada para ser usada como auxílio para fortalecer e manter conjuntos de habilidade.

Principais componentes

Hardware de rede

  • CompactLogix™ Enet Controller

Hardware de controle

  • 2 × motores VPL
  • 2 × chaves fotoelétricas

Painel de interface do operador

  • Botão de parada de emergência (E-Stop) 

Dimensões da unidade

  • Altura: 25″ (63.5 cm)
  • Comprimento: 21″ (53.5 cm)
  • Profundidade: 15.5″ (39.5 cm)
  • Peso: 101 lbs. (45.5 kg)

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library sobre opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).

Produtos relacionados

A estação de trabalho pode ser usada em conjunto com os seguintes produtos:

  • Studio 5000 Logix Designer and Logix 5000™ Motion Control Procedures Guide (Publication No. ABT-1756-TSJ52)
  • Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Kinetix 5700 (CIP) Programming (ABT-CCN144-A-TLB)

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.