Loading

Fundamentos de controle de movimento usando servo-drives Kinetix 5700 (CIP)

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCN132
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após a conclusão deste curso, você deverá ser capaz de demonstrar os conceitos fundamentais de controle de movimento comuns a todos os sistemas de controle de movimento da Rockwell Automation.

Este curso foi projetado para fornecer a você uma compreensão dos conceitos, terminologia, funcionalidade e aplicações do controle de movimento. Este curso também permitirá que você estabeleça a base de que precisa antes de aprender as habilidades necessárias para manter e programar sistemas de controle de movimento.

Este curso não aborda o projeto de sistema de controle de movimento ou a programação de software de controle de movimento específica. Se você estiver buscando treinamento nessas áreas, deve se inscrever nos cursos de treinamento relevantes da Rockwell Automation, certificando-se de ter cumprido os pré-requisitos para esses cursos antes da inscrição.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar um sistema de controle de movimento
  • Rastrear a fonte de alimentação até o servo drive
  • Identificar problemas do servo drive
  • Identificar tipos e componentes de motores
  • Identificar dispositivos de realimentação do motor
  • Identificar e dimensionar cargas
  • Rastrear o fluxo de sinal através do servo drive
  • Criar um perfil de movimento
  • Identificar e aplicar uma referência a um servo drive
  • Identificar os elementos de uma aplicação de movimento integrado usando controladores Logix 5000
  • Identificar módulos de movimento e tags de eixo usando o software Studio 5000 Logix Designer

Quem deve participar

Indivíduos que precisam aprender conceitos básicos de controle de movimento para seu trabalho ou como pré-requisito para frequentar outros cursos de controle de movimento devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Experiência em eletricidade básica, eletrônica e conceitos de computador
  • Um dos seguintes cursos:
    • Studio 5000 Logix Designer Nível 1: ControlLogix Fundamentals and Troubleshooting (CCP299)
    • Studio 5000 Logix Designer Nível 1: CompactLogix Fundamentals and Troubleshooting (CCP298) 

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • Manual do aluno – Inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • Livro de laboratório – Fornece atividades de aprendizagem e prática prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato
  • Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 – Fornece as etapas necessárias para concluir tarefas comuns relacionadas a movimento dentro de um projeto do Studio 5000 Logix Designer®, bem como tarefas básicas de organização de projetos.

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Você usará uma estação de trabalho Kinetix 5700 Servo Drive (ABT-TDK5700) contendo dispositivos reais e simulados para praticar as tarefas envolvidas no trabalho com uma aplicação de controle de movimento.

Aprendizado de outro nível

Depois de entender os tópicos e as habilidades abordados neste curso, você pode querer participar de um treinamento específico de Motion, como:

  • Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Kinetix 5700 (CIP) Programming course (CCN144-A)
  • Kinetix 5700 Troubleshooting and Project Interpretation course (CCN202)

Agenda do curso

Dia 1

  • Identificação de um sistema de controle de movimento
  • Rastreamento da fonte de alimentação até o servo-drive
  • Identificação de problemas do servo-drive
  • Identificação de tipos e componentes de motores

Dia 2

  • Identificação de dispositivos de realimentação do motor
  • Identificação e dimensionamento de cargas
  • Rastreamento do fluxo de sinal através do servo-drive
  • Criação de um perfil de movimento

Dia 3

  • Identificação e aplicação de uma referência a um servo-drive
  • Identificação dos elementos de uma aplicação de movimento integrado usando controladores Logix 5000
  • Identificação de módulos de movimento e tags de eixo usando o software Studio 5000 Logix Designer

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Fundamentos de controle de movimento usando servo-drives Kinetix 5700 (CIP)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.