Loading

Studio 5000 Logix Designer Nível 1: fundamentos e localização de falhas do CompactLogix

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCP298
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 4.5 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após a conclusão deste curso, você deverá ser capaz de localizar falhas em um sistema CompactLogix™ que estava em operação anteriormente e restaurar a operação normal. Neste curso, você desenvolverá e praticará essas habilidades por meio de:

  • Aprender conceitos básicos e terminologia usados com:

    • hardware do sistema CompactLogix
    • aplicação Studio 5000 Logix Designer®
  • Praticar uma estratégia sistemática para diagnosticar e localizar falhas:

    • dispositivos de campo com falha/mau funcionamento
    • problemas de controlador, E/S ou outro hardware
    • ruído elétrico
    • problemas de configuração
  • Realizar exercícios práticos

Todos os sistemas Logix5000™ usam o mesmo mecanismo de controle; portanto, as tarefas são semelhantes. Você verá referências aplicáveis a outros sistemas.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Localizar componentes do sistema CompactLogix
  • Navegar pela aplicação Logix Designer
  • Conectar um computador a uma rede de comunicação
  • Fazer download e entrar em comunicação
  • Localizar tags e dispositivos de E/S
  • Interpretar a organização e a execução do projeto Logix Designer
  • Interpretar a estrutura da lógica ladder
  • Localizar e editar valores de tags
  • Interpretar bits e instruções frequentemente usadas
  • Interpretar arrays
  • Interpretar tags de tipos de dados definidos pelo usuário
  • Pesquisar componentes do projeto
  • Forçar E/S e alternar bits
  • Realizar localização de falhas em E/S digital, E/S analógico, E/S remota, controlador, fonte de alimentação e problemas relacionados a ruído
  • Atualizar o firmware Logix 5000
  • Analisar e realizar localização de falhas em um sistema usando um gráfico de tendência
  • Editar a lógica ladder online
  • Gerenciar arquivos de projeto Logix Designer
  • Documentar e imprimir componentes

Público-alvo

Este curso é destinado a indivíduos que precisam manter e realizar a localização de falhas em um sistema CompactLogix, mas que têm pouca ou nenhuma experiência de trabalho atual com sistemas CompactLogix.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Capacidade de realizar tarefas básicas do Microsoft Windows
  • Experiência prévia com conceitos comuns de sistema de controle industrial

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentadas neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizado e prática prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato
  • O Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 fornece as etapas necessárias para concluir tarefas básicas de software comuns a todos os controladores Logix5000

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Os exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição e são realizados em uma estação de trabalho CompactLogix. As práticas integradas combinam e praticam várias habilidades-chave de uma só vez.

Agenda do curso

  • Localização dos componentes dos sistemas CompactLogix
  • Navegação pela aplicação Logix Designer
  • Conexão de um computador a uma rede de comunicações
  • Download e entrada em comunicação
  • Localização de tags e dispositivos de E/S
  • Interpretação da organização e execução do projeto Logix Designer
  •  Interpretação da estrutura da lógica ladder
  • Localização e edição de valores de tag
  • Interpretação de instruções de bit
  • Interpretação de instruções usadas com frequência
  • Interpretação de vetores
  • Interpretação de tags de tipos de dados definidos pelo usuário
  • Pesquisa de componentes do projeto
  • Prática integrada – Interpretação de um projeto básico
  • Forçar E/S e alternar bits
  • Localização de falhas em problemas de E/S digital
  • Localização de falhas em problemas de E/S analógico
  • Localização de falhas em problemas de E/S local em banco e E/S distribuída
  • Atualização do firmware Logix5000
  • Localização de falhas em problemas do controlador
  • Localização de falhas em problemas da fonte de alimentação
  • Análise e localização de falhas em um sistema usando um gráfico de tendência
  • Prática integrada – Localização de falhas em projetos básicos
  • Edição da lógica ladder online
  • Gerenciamento de arquivos de projeto Logix Designer
  • Documentação e impressão de componentes
  • Localização de falhas em problemas relacionados a ruído

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer Nível 1: fundamentos e localização de falhas do CompactLogix
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.