Loading

Certificado de Programador Avançado Logix 5000

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCP251
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses, Motion Control Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 4 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso é para indivíduos que podem aprender e aplicar rapidamente os conceitos, a terminologia, o hardware do Logix 5000™ e o ambiente de programação Studio 5000 Logix Designer®. Você aprenderá sobre métodos e instruções de programação mais avançados, execução e otimização de projetos, segurança de projeto de controlador e registro de eventos, além de ferramentas disponíveis no Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®.

Este curso prepara você para o exame de certificação de Programador Avançado Logix 5000, que está incluído no preço do curso. Após a conclusão deste curso, dada uma especificação funcional para uma aplicação Logix 5000, você deve ser capaz de desenvolver um projeto altamente otimizado para atender aos requisitos de especificação detalhados.

Este curso abrange tarefas comuns ao seguinte hardware, que usa o mecanismo de controle Logix 5000 ou sistema operacional:

  • ControlLogix® controladores
  • CompactLogix™ controladores

Este curso também fornece lições e exercícios introdutórios opcionais para o software Integrated Architecture® Builder e Studio 5000 Architect®, que permite o projeto e a gestão completos do sistema de controle.

Objetivos

Após concluir este curso, você deverá ser capaz de realizar tarefas avançadas do ControlLogix® e do Studio 5000 Logix Designer®, tais como:

  • Programar instruções avançadas
  • Otimizar tags/parâmetros, execução de programas e desempenho do controlador
  • Utilizar as ferramentas do Studio 5000 Logix Designer
  • Gerenciar informações e segurança do controlador

Além disso, você será apresentado ao software Integrated Architecture Builder® e Studio 5000 Architect®.


Quem deve participar

Os participantes ideais do curso são aqueles que:

  • São responsáveis pela programação de controladores Logix 5000 usando o aplicativo Studio 5000 Logix Designer
  • Possuem experiência prática no desenvolvimento de código de controlador
  • Precisam aprender instruções, recursos e funcionalidades adicionais do software Studio 5000 Logix Designer

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conclusão de um dos seguintes cursos:
    • Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate Nível 1 (CCP250) 
    • Studio 5000 Logix Designer Nível 3: Project Development (CCP143)
  • Busca de um Certificado Logix 5000 para Programadores

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do Aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de Laboratório fornece atividades de aprendizagem e prática. As soluções estão incluídas após cada exercício para feedback imediato
  • O Guia de Procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 fornece instruções passo a passo para tarefas comuns a todas as plataformas de hardware Logix 5000. Seguindo os procedimentos neste auxílio ao trabalho, você pode aplicar imediatamente o que aprendeu ao seu próprio trabalho.

Avaliação de certificado

O acesso à avaliação do certificado é válido por 90 dias a partir do final da aula e será fornecido por e-mail. 

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando uma estação de trabalho ControlLogix com 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4). Os exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Aprendizado de Nível Superior

Depois de entender os tópicos e as habilidades abordados neste curso, você pode querer participar de um treinamento específico do Studio 5000 Logix Designer, como:

  • Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Function Block Programming (CCP152)
  • Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Structured Text/controle sequencial de funções Programming (CCP154)

Agenda do curso

Dia 1

  • Gerenciamento da memória do controlador e perfis Add-On
  • Aproveitamento das ferramentas do Studio 5000 Logix Designer 
  • Exportação, importação e manipulação de tags • Gerenciamento de I/O

Dia 2

  • Gerenciamento e configuração de alarmes de I/O
  • Programação de movimentos mascarados
  • Programação de instruções aritméticas e de organização de vetores

Dia 3

  • Programação de instruções de deslocamento de bits e vetores
  • Otimização da organização e execução do Studio 5000 Logix Designer
  • Programação de instruções de sequenciador

Dia 4

  • Programação de mensagens avançadas
  • Gerenciamento do desempenho do controlador e da rede em um projeto do Studio 5000 Logix Designer 
  • Gerenciamento e monitoramento do status e das informações do controlador em um projeto do Studio 5000 Logix Designer

Tópicos opcionais adicionais

  • Configuração de um sistema Integrated Architecture usando o software Integrated Architecture Builder
  • Projeto de um sistema ControlLogix usando o software Studio 5000 Architect 

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Certificado de Programador Avançado Logix 5000
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.