Loading

Studio 5000 Logix Designer Nível 4: programação em Texto Estruturado/controle sequencial de funções

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCP154
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Com base em suas habilidades de desenvolvimento de projetos, como a criação de tags e a programação de código de controle, este curso fornece as habilidades e o conhecimento para programar usando as linguagens de programação de Texto Estruturado e de controle sequencial de funções. Você aprenderá como selecionar instruções, expressões e construções e, em seguida, inserir esses elementos e mais em uma rotina.

Você terá a oportunidade de converter uma especificação funcional em um controle sequencial de funções. Além disso, você aprenderá como testar a lógica do controle sequencial de funções usando forças e etapas.

O instrutor demonstrará os procedimentos relevantes necessários para programar com Texto Estruturado e controle sequencial de funções. Você terá amplas oportunidades para criar e testar seus próprios projetos.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos devem ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Programar atribuições, expressões e instruções em Texto Estruturado
  • Programar construções e comentários em Texto Estruturado
  • Projetar um controle sequencial de funções
  • Programar e testar um controle sequencial de funções
  • Armazenar, pausar e reiniciar dados do controle sequencial de funções

Quem deve participar

Indivíduos responsáveis pela programação de texto estruturado e rotinas de gráfico de funções sequenciais em projetos do Studio 5000 Logix Designer® para qualquer controlador Logix5000™ devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Capacidade de realizar tarefas básicas do Microsoft Windows
  • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Level3: Project Development (CCP143) 

OU

  • Experiência com projetos básicos do Logix Designer (navegação no software, criação de tags, criação de rotinas etc.)

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno contém os tópicos e exercícios e é usado para acompanhar as apresentações, fazer anotações e realizar os exercícios
  • O Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 fornece as etapas necessárias para concluir as tarefas básicas de software que são comuns a todas as plataformas de hardware Logix5000

Prática prática

Ao longo do curso, os alunos terão a oportunidade de praticar as habilidades que aprenderam por meio de uma variedade de exercícios práticos usando uma estação de trabalho ControlLogix – No Motion (10-slot rack) (ABT-TDCLX3-C). Os alunos também terão a chance de combinar e praticar várias habilidades essenciais ao concluir uma prática integrada.

Aprendizado de outro nível

Após dominar as habilidades abordadas neste curso, os alunos podem se interessar em participar de outros cursos especializados, como:

  • Studio 5000 Logix Designer Nível 4: Programação em Blocos de Função (CCP152)

Agenda do curso

Dia 1

  • Atribuições de programação, expressões e instruções em Texto Estruturado em um projeto do Logix Designer
  • Construções de programação e comentários em Texto Estruturado em um projeto do Logix Designer
  • Projeto de um controle sequencial de funções

Dia 2

  • Programação de um controle sequencial de funções em um projeto do Logix Designer
  • Teste de um controle sequencial de funções em um projeto do Logix Designer
  • Armazenamento e reinicialização de dados de controle sequencial de funções em um projeto do Logix Designer
  • Reinicialização e pausa de um controle sequencial de funções em um projeto do Logix Designer

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.