Loading
FactoryTalk Remote Access | FactoryTalk Optix | FactoryTalk Hub | Studio 5000

Implantação de aplicativos com FactoryTalk Optix e FactoryTalk Remote Access

A solução combinada entre FactoryTalk Optix e FactoryTalk Remote Access permite enviar seu aplicativo remotamente, por meio de uma conexão VPN segura, além de permitir assistência remota via Studio 5000 nos controladores e na rede.
Um homem de terno concentrado em uma tela de computador
Nesta página:
  • Para que serve isso?
  • Guia de instalação
Início do Innovation Center
 

A solução combinada entreFactoryTalk Optix e FactoryTalk Remote Access permite implantar remotamente seu aplicativo FT-Optix e conectar remotamente os controladores e a rede do Studio 5000 diretamente, por meio de uma VPN segura. Essa solução reduz custos e permite assistência, instalação, programação, localização de falhas e manutenção de qualquer sistema de automação que possa ser utilizado por usuários finais e fabricantes de máquinas.

O portfólio FactoryTalk Optix é uma plataforma industrial de ponta habilitada para nuvem. Ele transforma dados brutos de fabricação em insights acionáveis, proporcionando visibilidade em tempo real dos processos de produção com interoperabilidade, flexibilidade, modularidade e conectividade de borda integradas. O FactoryTalk Optix aprimora a eficiência operacional, reduz o tempo de inatividade e melhora a produtividade geral para uma manufatura mais inteligente.

Observação:

Para uma boa compreensão desta nota de aplicação, recomendamos fortemente a leitura da nossa nota de aplicação: Acesso remoto usando FactoryTalk Remote Access Runtime, que apresenta conceitos básicos para o entendimento desta nota de aplicação.

Recursos gerais

FactoryTalk Hub é uma solução SaaS baseada em nuvem, permitindo o desenvolvimento de projetos de qualquer lugar com múltiplas equipes. O FactoryTalk Optix possui dois tipos básicos para o desenvolvimento do seu projeto: área de trabalho local ou nuvem. Ambos, combinados com a FactoryTalk Remote Access solution, permitem que o usuário implante um aplicativo remotamente, sem a necessidade de deslocamento até uma organização ou cliente.

O FT-Optix baseado em nuvem possui portabilidade de conexão para repositórios de aplicativos baseados em Git (Github), onde você pode armazenar seu aplicativo, enviá-lo diretamente para o FT-Optix Studio (nuvem) e transferi-lo diretamente para o End Point (IPC ou Optix Panel) por meio do FT-Remote Access.

Com o uso do FactoryTalk Remote Access, também é possível conectar-se remotamente aos controladores e redes conectados ao End Point (IPC ou Optix Panel), permitindo o acesso ao programa de controle.

Nesta nota de aplicação, vamos guiá-lo pelos principais passos sobre como configurar e habilitar essa solução.

 
  • Captura de tela genérica
  • Captura de tela genérica
  • Captura de tela genérica
Captura de tela genérica
Captura de tela genérica
Captura de tela genérica
 

Vantagens

FactoryTalk® Optix Studio Pro

Ambiente de projeto integrado para criar projetos do FactoryTalk® Optix

Projete e teste seus projetos de IHM diretamente de um navegador da Web ou editor de área de trabalho

Recursos padrão mais

  • FactoryTalk® Optix Studio™ baseado na Web
  • Colaboração multiusuário
  • Salve aplicativos em um repositório remoto ou local
  • Controle de versão de projeto e biblioteca
  • Implante aplicativos a partir da nuvem

Aplicativo FactoryTalk® Optix

Aplicativo criado pelo FactoryTalk® Optix Studio

Tempo de execução – módulos de tempo de execução estritamente necessários para executar um aplicativo específico

Projeto – lógica do aplicativo, objetos, parâmetros de comunicação.

O aplicativo é implantado em dispositivos

Dispositivos da Rockwell Automation – abertos e fechados 

PCs e dispositivos de terceiros

Comunicações da Rockwell Automation e de terceiros


Limitações / Desvantagens

FactoryTalk® Optix Studio Básico permite apenas o desenvolvimento local de aplicativos. Não permite implantação remota.


Isso é útil para mim?

  • Redução de custos com viagens para a organização/cliente para implantação e inicialização
  • Alterações e mudanças em seu projeto rapidamente
  • Controle de versão
  • Gestão de usuários


Como posso fazer isso funcionar?

Credenciais RA

FactoryTalk Remote Access Manager – Direitos

Instale o FactoryTalk Optix Studio Pro – Direitos para operações do Hub

Instale o FactoryTalk Optix Studio – Última versão

Credenciais do GitHub – Gratuito 


Conhecimento necessário

SO Windows

FT-Optix – Conhecimento básico

FT-Remote Access – Conhecimento básico

Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Centro de Inovação, entre em contato conosco.

Guia de instalação 

Para implementar, siga as próximas etapas.

Etapa 1

Abrir FactoryTalk Hub.

  • Arquitetura
Arquitetura

Step 2

Implantar o aplicativo da área de trabalho/local para IPC remoto.

Tem uma dúvida geral?

A Rockwell Automation e nossos parceiros oferecem conhecimento excepcional do setor para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Contate a Rockwell Automation
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Pro...
  4. Chevron LeftChevron Left Downloads
  5. Chevron LeftChevron Left Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Implantação de aplicativos com FactoryTalk Optix e FactoryTalk Remote Access
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.