Loading

1606-XLS Performance
Allen-Bradley

Nossas fontes de alimentação em modo chaveado Bulletin 1606-XLS usam uma tecnologia que reduz significativamente o tamanho da unidade, mas oferece um aumento de potência de 150%.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(63)
(10)
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
Nossas fontes de alimentação de modo chaveado de desempenho cód. cat. 1606-XLS usam uma tecnologia que reduz significativamente o tamanho da unidade, mas oferece um aumento de potência de 150%. Essas fontes de alimentação oferecem opções de saída CC de 5, 12, 15, 24 e 48 V em potências de 80–960 W.

  • Inclui saídas nominais entre 80–960 W (3.3–40 A a 24 V DC)
  • Apresenta aumento de potência de 150% para lidar com cargas de partida
  • Inclui múltiplas entradas monofásicas e trifásicas para aplicações globais
  • Oferece tamanho reduzido para economia de espaço no painel
  • Fornece módulos de buffer para uma função de impulso curto, armazenando correntes de carga durante falhas principais típicas, eventos de comutação ou picos de carga
  • Fornece módulos de redundância para gerenciar fontes de alimentação duplas para alimentação de reserva

Comparação de produtos

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
Tensão de entrada Monofásica Monofásica/multifásica Monofásica/multifásica Monofásica/multifásica
Faixa de potência 36–480 W 80–960 W 15–100 W 80–960 W
Múltiplas tensões de saída 24–28 VCC Sim Sim Sim
Terminações Parafuso, encaixe Parafuso, plugue, mola, encaixe Parafuso, mola, plugue Parafuso, mola
Seleção automática de entrada X X X X
Impulso de potência   120%   150%/5 s
Saída a relé DC OK X X   X
Indicador LED DC OK X X X X

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de fontes de alimentação em modo chaveado Bulletin 1606-XLE, XLP, XLS 1606-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de fontes de alimentação de modo comutado e ininterruptas 1606-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marca CE
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • cURus
Conformidade com padrões
  • ABS/GL/RINA (Marinha)
  • ATEX
  • Classe 1 Div. 2 (T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC Classe 2
  • Compatível com SEMI F47

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fontes de alimentação industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLS Performance
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.