Loading

1606-XLE Essential
Allen-Bradley

Nossas fontes de alimentação de modo chaveado essenciais cód. cat. 1606-XLE estão disponíveis em saída de 12, 24 e 48 Vcc de 80–960 W com reforço de potência de 120 %.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(61)
(3)
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
Nossas fontes de alimentação de modo chaveado Essential Bulletin 1606-XLE estão disponíveis em saída de 12, 24 e 48 V DC de 80–960 W com reforço de potência de 120%.

O que há de novo?

Novo visual e desempenho aprimorado
  • O design aprimorado aumenta a eficiência para reduzir o acúmulo de calor em seu painel.
  • Produtos de tamanho menor oferecem desempenho aprimorado.
  • Classificações de temperatura mais altas fornecem flexibilidade adicional de aplicação.
  • Novas opções de terminação: push-in, grampo de mola e plugue.
  • Novas opções para redundância incorporada, proteção contra ambientes agressivos e controle remoto de LIGAR/DESLIGAR.

  • Inclui opções de terminação como push-in, grampo de mola e plugue e parafuso
  • Oferece especificação MTBF alta que ajuda a garantir a confiabilidade do sistema de controle
  • Proporciona eficiência para redução do acúmulo de calor em painéis
  • Inclui saídas nominais entre 80–960 W (3.3–40 A a 24 V CC)
  • Atende a aplicações de alta disponibilidade com módulos de redundância opcionais—including versão de compartilhamento de carga
  • Oferece várias entradas monofásicas e trifásicas para aplicações globais—including uma solução monofásica de custo otimizado 

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de fontes de alimentação de modo comutado e ininterruptas 1606-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Recognized Component Canadian RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marca CE
  • cULus listado
  • cULus reconhecido
  • RCM
Conformidade com padrões
  • ABS/GL/RINA (Marinha)
  • ATEX
  • CE
  • Classe 1 Div. 2 (T3A)
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC Classe 2
  • Compatível com SEMI F47

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fontes de alimentação industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLE Essential
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.