Loading

1606-XLB Basic
Allen-Bradley

Nossas fontes de alimentação de modo chaveado básicas Bulletin 1606-XLB estão disponíveis em tamanhos de 24 V CC de 1.5–20 A.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(61)
(3)
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
Nossas fontes de alimentação de modo chaveado básicas Bulletin 1606-XLB estão disponíveis em tamanhos de 24 V CC de 1.5–20 A. Essas fontes de alimentação têm custo otimizado, proporcionam eficiência de até 95.2% e são classificadas para longa vida útil.

  • Disponível em tamanhos de 1,5 A (36 W), 2,5 A (60 W), 3,75 A (90 W), 5 A (120 W), 10 A (240 W) e 20 A (480 W)
  • Projetado para tempo médio entre falhas estendido para um serviço mais longo com uma vantagem de preço significativa
  • Inclui projeto de placa única que permite até 95.2% de eficiência e reduz a emissão de calor, o que pode causar menos stress térmico em outros componentes no gabinete
  • Fornece um sinal DC-OK que permite a capacidade de monitorar a tensão de saída da unidade
  • Encaixa-se suavemente em qualquer trilho DIN padrão e apresenta terminais de grande porte que facilitam a fiação

Mais opções para combinar com sua aplicação Novos tamanhos de módulo disponíveis

  • 1.5 A (36 W)
    • 1606-XLB36EH, 24 VCC, terminação de encaixe, NEC Classe 2
  • 2.5 A (60 W) 
    • 1606-XLB60EH, 24 VCC, terminação de encaixe, NEC Classe 2
    • 1606-XLB60E, 24 VCC, terminação com parafuso, NEC Classe 2
  • 3.75 A (90 W) 
    • 1606-XLB90EH, 24 VCC, terminação de encaixe
    • 1606-XLB90E, 24 VCC, terminação com parafuso
    • 1606-XLB90EQ, 24 VCC, terminação com parafuso, NEC Classe 2
  • 5 A (60 W) 
    • 1606-XLB60BH, 12 VCC, terminação de encaixe, NEC Classe 2
  • 20 A (480 W) 
    • 1606-XLB480E, 24 VCC, terminação com parafuso 
  • Módulo de redundância para permitir maior confiabilidade em circuitos críticos
    • 1606-XLBRED20, 20 A, com base em diodo

Comparação de produtos

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
Tensão de entrada Monofásica Monofásica/multifásica Monofásica/multifásica Monofásica/multifásica
Faixa de potência 36–480 W 80–960 W 15–100 W 80–960 W
Múltiplas tensões de saída 24–28 VCC Sim Sim Sim
Terminações Parafuso, encaixe Parafuso, plugue, mola, encaixe Parafuso, mola, plugue Parafuso, mola
Seleção automática de entrada X X X X
Impulso de potência   120%   150%/5 s
Saída a relé DC OK X X   X
Indicador LED DC OK X X X X

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de fonte de alimentação básica Bulletin 1606-XLB 1606-PP004_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de fontes de alimentação de modo comutado e ininterruptas 1606-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marca CE
  • cULus listado
  • cULus reconhecido
  • RCM
Conformidade com normas
  • CE
  • C-Tick
  • cULus

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fontes de alimentação industriais
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLB Basic
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.