Loading

Aumente a disponibilidade com o software do centro de controle de motores IntelliCENTER
Allen-Bradley

Veja dentro do seu centro de controle de motores com dado em tempo real e diagnóstico. O software de controle do motor IntelliCENTER ajuda a reduzir os custos de comissionamento, manutenção e tempo de parada.
  1. visão geral
  2. Documentação
Open All Close All
visão geral
  • Dois engenheiros na sala de controle olhando para monitores que exibem a tecnologia inteligente do centro de controle de motores IntelliCENTER. Capturas de tela do vídeo Intelligent Packaged Power
Dois engenheiros na sala de controle olhando para monitores que exibem a tecnologia inteligente do centro de controle de motores IntelliCENTER. Capturas de tela do vídeo Intelligent Packaged Power
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Dois engenheiros na sala de controle olhando para monitores que exibem a tecnologia inteligente do centro de controle de motores IntelliCENTER. Capturas de tela do vídeo Intelligent Packaged Power
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Logotipo Allen-Bradley

Os dados em tempo real ajudam a manter sua operação em funcionamento. Com o software IntelliCENTER® de centro de controle de motores, você obtém uma visão clara de seus centros de controle de motores (CCMs) e de cada dispositivo inteligente interno. Veja o que está funcionando, o que não está, as falhas e os alarmes – tudo em uma plataforma.

Exclusivamente para CCMs CENTERLINE® e FLEXLINE™, nosso software de centro de controle de motores usa EtherNet/IP seguro para facilitar a configuração, operação e monitoração de seus dispositivos de controle do motor a partir da segurança de uma sala de controle.

Configuração mais rápida, insights mais claros, mais disponibilidade

  • Integração avançada 
  • Conectividade empresarial
  • Monitoração remota e diagnóstico
  • Vista de Elevação Frontal do alinhamento do CCM
  • Configuração fácil de dispositivo
  • Gestão de documentação de ativos

Software de controle do motor ajuda a aumentar a produtividade

Projetamos soluções de controle de motor para os setores mais exigentes. Empresas globais de alimentos e bebidas até empresas industriais de mineração, petróleo e gás. E quando sua operação exige confiabilidade 24–7, a visibilidade de todos os seus centros de controle de motores e dispositivos de controle de motor é fundamental.

Experimente um controle de motor mais inteligente com o software IntelliCENTER — agora disponível com:

  • CCMs de baixa tensão CENTERLINE 2100
  • CCMs de baixa tensão FLEXLINE 3500
  • CCMs de média tensão CENTERLINE 1500
Indústria de refinaria de petróleo e ícone conectando comunicação em redes para informações e uso de tecnologia moderna,

Engenheiro industrial trabalhando em computador em fábrica

O software IntelliCENTER é a janela definitiva para seu centro de controle de motores

O software IntelliCENTER fornece o status em tempo real de todos os seus dispositivos inteligentes de centro de controle de motores, incluindo pronto, em operação, advertência, falha e perda de comunicação. Essa visibilidade ajuda a aumentar a disponibilidade, a produtividade e a proporcionar um rápido retorno sobre o investimento. Nosso software de centro de controle de motores oferece:

  • Custos reduzidos de engenharia, equipamentos e instalação
  • Comissionamento, partida e manutenção acelerados do CCM
  • Maior disponibilidade com dados operacionais em tempo real e status do processo 
  • Segurança aprimorada com acesso remoto

O software inteligente de controle do motor ajuda você a operar e manter um sistema conectado. Agora você pode levar o projeto de sistema para a nuvem com o FactoryTalk® Design Studio™, uma ferramenta de projeto de colaboração baseada na web com IA generativa e suporte a vários controladores para aumentar a produtividade.


Reduza o custo de projeto e instalação do sistema CCM

Centros de controle de motores projetados com a tecnologia IntelliCENTER apresentam EtherNet/IP incorporada e controles inteligentes de motor, todos pré-configurados e testados na fábrica.

  • A fiação complexa é reduzida a um cabo Ethernet com classificação de 600 V que conecta todos os dispositivos, reduzindo até 90% do tempo de instalação de fiação
  • Os dispositivos de controle de motor em seu CCM são pré-configurados e validados antes de chegarem ao local
  • Importe todos os dispositivos EtherNet/IP do centro de controle de motores para seu projeto em uma única etapa, permitindo fácil atribuição a um controlador. As configurações de dispositivos são importadas automaticamente, incluindo o tipo de dispositivo, nome do dispositivo e endereço IP

Usando um produto de projeto baseado em nuvem, o FactoryTalk Design Studio, os projetistas de sistemas de automação industrial melhoram a colaboração e a produtividade com fluxos de trabalho simplificados. O resultado: tempo de lançamento no mercado mais rápido e sistemas que custam menos para construir e manter.

Homem conectando cabo Ethernet ao controlador Stratix

Vista de Elevação Frontal do CL2100 com monitoração de status habilitada

Aumente a segurança do pessoal, a visibilidade dos ativos

O software de controle do motor IntelliCENTER permite que os operadores monitorem remotamente o status dos dispositivos em rede a partir da segurança da sala de controle – para ajudar a proteger seu pessoal da exposição a riscos elétricos.

  • Uma vista de Elevação Frontal gráfica e fácil de entender representa todos os compartimentos do centro de controle de motores e dispositivos conectados no alinhamento do CCM.
  • O painel fornece uma visualização crítica de dado em tempo real.
  • Os indicadores de status exibem a condição de cada dispositivo de controle do motor, facilitando ver o que está em funcionamento, com falha ou em alarme.

Solucione problemas e faça o diagnóstico dos seus dispositivos de controle do motor sem se aproximar do centro de controle de motores.


Reduza o tempo de parada não programada da produção

Alertas e ferramentas de diagnóstico facilitam a visualização e a solução de problemas, melhorando a produtividade. As advertências o levam a agir antes que ocorra uma falha.

Além disso, você encontrará documentação completa do centro de controle de motores quando precisar. Seu conjunto de dados IntelliCENTER fornece uma biblioteca de manuais, diagramas de fiação e lista de peças sobressalentes para todos os componentes em seus buckets e lineup do centro de controle de motores.

Trabalhador asiático sorridente em pé na fábrica com capacete e braços cruzados

Centros de controle de motores disponíveis com IntelliCENTER Motor Control Software

Centro de controle de motores FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centro de controle de motores FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centro de controle de motores FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centros de controle de motores (CCMs) FLEXLINE de baixa tensão IEC. Construído para necessidades de controle do motor industrial, distribuição de alimentação e quadro de comando elétrico. Atende à IEC 61439-1 e 2
Saiba mais
Centro de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2100
Centro de controle de motores CENTERLINE 2100 com tecnologia IntelliCENTER para controle do motor industrial em fábricas
Centro de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2100

O centro de controle de motores CENTERLINE 2100 atende aos padrões UL 845 e oferece soluções avançadas de comunicação em redes, processo, controle de potência e segurança para inúmeros setores.

Saiba mais
centros de controle de motores CENTERLINE 1500 de média tensão
Um gabinete industrial alto, cinza, metálico e de três seções abriga um centro de controle de motores CENTERLINE 1500.
centros de controle de motores CENTERLINE 1500 de média tensão
Nosso CCM aprimora a eficiência da automação industrial para ambientes de fabricação e processamento industrial pesado e atende aos padrões de segurança UL 347.
Saiba mais
Pronto para começar?

Fale com um especialista. Entre em contato com seu escritório de vendas ou distribuidor local.

Fale conosco

Ferramentas & Recursos

  • Soluções de controle de motor inteligentes para a indústria de água
    Vista aérea superior da planta de tratamento de água, vista aérea superior do tanque de sedimentação do clarificador de contato sólido de recirculação, conceitos e fundo de ecossistema e ambiente saudável.
    Folheto
    Soluções de controle de motor inteligentes para a indústria de água

    Uma solução integrada com PowerFlex® drives, CCMs CENTERLINE® e tecnologia IntelliCENTER® melhora o desempenho do sistema e ajuda a:

    • Reduzir os custos de engenharia e comissionamento
    • Diminuir o uso de energia
    • Melhorar a qualidade da energia
    • Reduzir o tempo de parada
    Saiba mais
  • Centros de controle de motores EtherNet/IP com tecnologia IntelliCENTER
    FLEXLINE 3500 rok voltado para a frente com dois acessos a cabo frontais
    Interativo
    Centros de controle de motores EtherNet/IP com tecnologia IntelliCENTER

    Saiba como a EtherNet/IP ajuda a aprimorar a integração, reduz o tempo de configuração do CCM, aumenta a velocidade da rede e permite que você monitore, solucione problemas e diagnostique seu CCM rapidamente de quase qualquer lugar.

    Saiba mais
  • Controle inteligente de motor
    Controle inteligente de motor
    capacidade
    capacidade
    Controle inteligente de motor
    Nosso portfólio de controle inteligente de motor aplica tecnologias sofisticadas de controle com recursos de comunicação a dispositivos de controle de motor da Allen-Bradley®.
    Explore nossas capacidades
  • Configurar a monitoração do status do dispositivo do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio com IntelliCENTER
    Logotipo da Rockwell Automation Left Bug à esquerda
    Vídeo do YouTube
    Configurar a monitoração do status do dispositivo do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio com IntelliCENTER

    Como configurar a monitoração de status do dispositivo para sua linha CCM no FactoryTalk Design Studio com a tecnologia IntelliCENTER. Saiba como conectar dispositivos, habilitar a monitoração remota e visualizar o status do dispositivo usando o FactoryTalk Design Studio

    Assista agora
  • Como visualizar e gerenciar alinhamentos do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio com IntelliCENTER
    Logotipo da Rockwell Automation Left Bug à esquerda
    Vídeo do YouTube
    Como visualizar e gerenciar alinhamentos do centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio com IntelliCENTER

    Como visualizar e gerenciar seu lineup de CCM no FactoryTalk Design Studio com a tecnologia IntelliCENTER. Integrar conjuntos de dados do IntelliCENTER com Logix designer é rápido e fácil com o FactoryTalk Design Studio.

    Assista agora
  • Consulte a documentação para seu lineup de centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER
    Logotipo da Rockwell Automation Left Bug à esquerda
    Vídeo do YouTube
    Consulte a documentação para seu lineup de centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER

    Saiba como visualizar a documentação do seu alinhamento de centro de controle de motores no FactoryTalk Design Studio com a tecnologia IntelliCENTER. Localize rapidamente desenhos, manuais e listas de peças sobressalentes para seu CCM de BT ou CCM de MT com o FactoryTalk Design Studio.

    Assista agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de centro de controle de motores CENTERLINE 2100 2100-SG003_-EN-P
Guia de seleção CENTERLINE 1500 de controladores de média tensão 1500-SG001_-EN-P
Centro de controle de motores CENTERLINE 1500 com tecnologia IntelliCENTER usando uma rede EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual de referência dos Centros de Controle de Motores CENTERLINE com tecnologia IntelliCENTER usando uma rede EtherNet/IP MCC-RM001_-EN-P
Manual do usuário do software IntelliCENTER MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Publicação
Técnica de aplicação IntelliCENTER Active X MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.