Loading

Protetores de motor de baixa tensão

Protetores de motor de baixa tensão incluem uma ampla seleção de relés de sobrecarga, protetores de motor incorporados e sistemas de proteção modulares. Esses produtos incluem relés bimetálicos e relés de sobrecarga de estado sólido, além de disjuntores de proteção do motor.

Protetores de motor de baixa tensão

Protetores de motor de baixa tensão incluem uma ampla seleção de relés de sobrecarga, protetores de motor incorporados e sistemas de proteção modulares. Esses produtos incluem relés bimetálicos e relés de sobrecarga de estado sólido, além de disjuntores de proteção do motor.
Proteção de carga e circuito
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Protetores de circuito do motor
    • Protetores de circuito do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
  • Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
  • Porta-fusíveis
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoração
  • Protetores contra surto e filtros
Main Image
Relés de sobrecarga eletrônicos

Nossos relés de sobrecarga eletrônicos cód. cat. 193/592 oferecem flexibilidade e conveniência em projetos modulares. Estão disponíveis para aplicações NEMA e IEC. Além disso, este portfólio oferece diversas opções, inclusive módulos de proteção e comunicação.

Relés de sobrecarga eletrônicos E300/E200» Relés de sobrecarga eletrônicos E100» Relés de sobrecarga eletrônicos E1 Plus» Exibir todos »
Main Image
Relés de sobrecarga bimetálicos

Nossos relés de sobrecarga térmicos bimetálicos são protetores de motor para aplicações IEC. Projetamos esses relés para uso com nossos contatores diretos e reversos.

Relés de sobrecarga bimetálicos miniatura IEC» Relés de sobrecarga bimetálicos IEC» Exibir todos »
Main Image
Relés de sobrecarga de liga eutética NEMA

Os relés de sobrecarga de liga eutética NEMA cód. cat. 592 são dispositivos térmicos. Quando usados com a proteção contra curto-circuito, esses relés protegem o motor, o controlador do motor e a cablagem da alimentação contra superaquecimento devido a sobrecorrentes excessivas. O mecanismo à prova de desarme fornece proteção contra sobrecarga mesmo quando o botão de reset é pressionado.

Detalhes do produto
Main Image
Sistema de proteção modular 825-P

Nossos Sistemas de proteção modular cód. cat. 825-P foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os Relés de sobrecarga eletrônicos E300.

Detalhes do produto
  • Fale com o departamento de vendas
  • Entre em contato com o atendimento ao cliente
  • Entre em contato com o suporte técnico
  • Suporte telefônico
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protetores de motor, baixa tensão Chevron RightChevron Right