Loading

Protetores contra surto e filtros

Protetores contra surto e filtros atendem às necessidades de proteção contra surto e filtragem na indústria. Nossos protetores contra surtos e filtros protegem inversores de motores, contatores, comutadores de bancos de capacitores e muito mais. São montados em trilho DIN ou painel.

Protetores contra surto e filtros

Protetores contra surto e filtros atendem às necessidades de proteção contra surto e filtragem na indústria. Nossos protetores contra surtos e filtros protegem inversores de motores, contatores, comutadores de bancos de capacitores e muito mais. São montados em trilho DIN ou painel.
Proteção de carga e circuito
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Protetores de circuito do motor
    • Protetores de circuito do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
  • Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
  • Porta-fusíveis
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoração
  • Protetores contra surto e filtros
Main Image

Protetor contra surto e filtros em trilho DIN

Nosso dispositivo de proteção contra surto e filtro em trilho DIN cód. cat. 4983-DC é uma combinação de um filtro e um dispositivo de proteção contra surto. Esse dispositivo fornece proteção contra ruído e transientes em um tamanho reduzido.

 

 

Detalhes do produto

Main Image

Filtros de montagem em painel

Nossos filtros de montagem em painel cód. cat. 4983-PF fornecem proteção contra ruído. Eles monitoram e limpam a onda de distúrbios de ruídos de alta frequência que pode causar envelhecimento prematuro.

Detalhes do produto

Main Image

Protetores contra surto de CA em trilho DIN

Nossos dispositivos de proteção contra surto de CA em trilho DIN cód. cat. 4983-DS são conectados em paralelo e usam um MOV para cortar surtos de alta tensão. Esses dispositivos são usados principalmente no painel elétrico principal para proteção de sistemas monofásicos e trifásicos.

Detalhes do produto

Main Image

Protetores contra surto de CA para aplicações pesadas em trilho DIN

Nosso protetor contra surto de CA para aplicações pesadas cód. cat. 4983-DH combina uma rede com varistor (MOV) de alta energia com um tubo de descarga de gás para aumentar o desempenho em nível de proteção, duração da vida útil e supressão de corrente de fuga. Ele é conectado em paralelo e pode ser encontrado no circuito alimentador.

Detalhes do produto

Main Image

Protetores contra surto Dataline em trilho DIN

Nossos dispositivos de proteção contra surto Dataline em trilho DIN cód. cat. 4983-DD protegem redes de comunicações industriais. Esses dispositivos usam uma combinação de válvulas de descarga a gás de 3 eletrodos e diodos de grampeamento rápido.

Detalhes do produto
  • Fale com o departamento de vendas
  • Entre em contato com o atendimento ao cliente
  • Entre em contato com o suporte técnico
  • Suporte telefônico
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protetores contra surto e filtros Chevron RightChevron Right