Loading

Relés de sobrecarga eletrônicos

Nossos relés de sobrecarga eletrônicos cód. cat. 193/592 oferecem flexibilidade e conveniência em projetos modulares. Estão disponíveis para aplicações NEMA e IEC. Além disso, este portfólio oferece diversas opções, incluindo módulos de proteção e comunicação.

Relés de sobrecarga eletrônicos

Nossos relés de sobrecarga eletrônicos cód. cat. 193/592 oferecem flexibilidade e conveniência em projetos modulares. Estão disponíveis para aplicações NEMA e IEC. Além disso, este portfólio oferece diversas opções, incluindo módulos de proteção e comunicação.
Proteção de carga e circuito
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Protetores de circuito do motor
    • Protetores de circuito do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
  • Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
  • Porta-fusíveis
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoração
  • Protetores contra surto e filtros
Main Image

Relés de sobrecarga eletrônicos E300/E200

Nossos Relés de sobrecarga eletrônicos E300™ (em rede) e E200™ (sem conexão com a rede) cód. cat. 193/592 são as mais recentes tecnologias para proteção contra sobrecarga. O design modular, as opções de comunicação, as informações de diagnóstico, o cabeamento simplificado e a integração com a tecnologia Logix os tornam os relés de sobrecarga ideais para aplicações de controle de motores em um sistema de automação.

Detalhes do produto

Main Image

Relés de sobrecarga eletrônicos E100

Nossos relés de sobrecarga eletrônicos E100 são a próxima geração de relé de sobrecarga eletrônico de camada básica. Esses relés incluem recursos avançados salvaguardar seus investimentos de proteção do motor. O E100 inclui precisão e repetibilidade avançadas, um design de alimentação própria com dissipação de calor menor e uma estratégia de certificação de componente agressiva.

Detalhes do produto

Main Image

Relés de sobrecarga eletrônicos E1 Plus

A Rockwell Automation anuncia que a partir de abril de 2021, nossos Relés de sobrecarga eletrônicos cód. cat. 193 IEC e 592 NEMA E1 Plus serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os nossos relés de sobrecarga E100.

Detalhes do produto

Novas dimensões, fiação e layout de painéis são as partes temidas na substituição de produtos antigos. No Episódio 3 do ROK Talk sobre componentes industriais, Amanda Eason descreve como substituir um E3 Plus por um E300 em três passos simples.

  • Fale com o departamento de vendas
  • Entre em contato com o atendimento ao cliente
  • Entre em contato com o suporte técnico
  • Suporte telefônico
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protetores de motor, baixa tensão Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Relés de sobrecarga, estado sólido Chevron RightChevron Right