Página de configuração Eixo - Limites
Definir as configurações de movimento para os controladores
Micro800
que suportam o movimento. Adicione um eixo para criar as páginas de configuração do eixo.Use a página de configuração
Eixo<x> - Limites
para:- Especificar o comportamento de parada do eixo: parada imediata ou parada de desaceleração.
- Configurar os limites de hardware para o eixo. Os parâmetrosLimites rígidoscoincidem com os sinais de entrada recebidos de dispositivos de hardware como interruptores de limite e sensores de proximidade. Os sinais de entrada de hardware detectam a presença da carga das extensões máxima superior e mínima inferior do movimento disponível da carga ou da estrutura móvel que transporta a carga, como a bandeja de carga em um transporte de transferência. Os parâmetros de hardware são então mapeados para as entradas discretas associadas a tags de dados e variáveis.
- Configurar os limites de software para o eixo. Os parâmetros deLimites flexíveiscorrespondem aos valores de dados que são gerenciados pelo controlador e são baseados nos comandos escalonados definidos pelo usuário e nos parâmetros de motor e carga que você especificou na página de configuração de Motor e carga.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Limites Rígidos | |
Quando o limite rígido é alcançado, aplicar | Especifica o comportamento de parada do eixo:
As opções são:
|
Limite rígido inferior | Torna os parâmetros do limite rígido inferior disponíveis ou não para configuração. Os parâmetros ficam disponíveis por padrão.
|
Limite rígido superior | Torna os parâmetros do limite rígido superior disponíveis ou não para configuração. Os parâmetros ficam disponíveis por padrão. O Nível ativo especifica o nível ativo para o sinal de entrada enviado de um dispositivo de hardware como um interruptor. O nível ativo padrão é Baixo .A Entrada do interruptor é somente leitura e especifica as informações de cabeamento para um dispositivo de hardware. |
Limites Flexíveis | |
Limite flexível inferior | Torna o parâmetro Limite flexível inferior disponível ou não para configuração. Fica indisponível por padrão.Você pode disponibilizar individualmente o parâmetro Limite flexível inferior ou Limite flexível superior .O intervalo de valores é relativo ao valor especificado para Pulsos por revolução na página de configuração de Motor e carga. O valor padrão para Pulsos por revolução é 200,0 .O intervalo padrão do valor do Limite flexível inferior é de –10.732.174 (–2.146.435.072/200) a 10.732.174 (2.146.435.072/200).O intervalo de valores disponíveis é de –2.146.435.072 a 2.146.435.072 etapas representadas no formato de ponto flutuante de precisão simples. O valor padrão é 0,0 mm. |
Limite flexível superior | Torna o parâmetro Limite flexível superior disponível ou não para configuração. Fica indisponível por padrão.O intervalo de valores é relativo ao valor especificado para Pulsos por revolução na página de configuração de Motor e carga. O valor do Limite flexível superior deve ser maior que o valor do Limite flexível inferior .O intervalo padrão do valor do Limite flexível superior é de –10.732.174 (–2.146.435.072/200) a 10.732.174 (2.146.435.072/200).O intervalo de valores disponíveis é de –2.146.435.072 a 2.146.435.072 etapas representadas no formato de ponto flutuante de precisão simples. O valor padrão é 0,0 mm. |
Perfil de parada de emergência | Vai para a página de configuração Dinâmica, onde você pode especificar os parâmetros do perfil de parada de emergência. |
Dê sua opinião