Guia Eixo - Motor e carga
Definir as configurações de movimento para os controladores
Micro800
que suportam o movimento. Adicione um eixo para criar as páginas de configuração do eixo.Use a página de configuração
Eixo<x> - Motor e carga
para realizar as seguintes ações:- Selecionar o dimensionamento da unidade do usuário que coincide com os valores de sistemas mecânicos.
- Especificar a contagem de pulsos correspondente a uma revolução do motor.
- Especificar a distância percorrida pela carga em uma revolução do motor.
- Selecionar a direção do motor.
- Selecionar o método para interpretar o sinal de direção que o controlador recebe.
- Especificar o tempo de atraso para a lógica de movimento quando um eixo estiver no modo deexecuçãoe a direção do movimento for invertida.
Categoria | Configuração | Descrição |
|---|---|---|
Unidade definida pelo usuário | Posição | Especifica o dimensionamento da unidade do usuário que coincide com os valores de sistemas mecânicos. As unidades são aplicadas em todos os comandos e valores de unidade do usuário do eixo para as funções de programação, configuração e monitoramento. A unidade especificada para Posição é usada para todos os parâmetros de unidade do eixo.As opções são:
mm é a configuração padrão.Por exemplo, se você especificar polegada como a unidade definida pelo usuário para Posição , então polegada também será usada como a unidade para Percurso por revolução . |
Hora | Mostra a unidade de medida de tempo somente leitura do controlador. A unidade é s . | |
Revolução do motor | Pulsos por revolução | Especifica a contagem de pulsos necessários para uma revolução do motor. O valor varia de 0,0001 a 8.388.607 em formato flutuante de precisão simples. O valor padrão é 200,0. |
Percurso por revolução | Especifica a distância linear ou rotacional percorrida pela carga em uma revolução do motor. O valor varia de 0,0001 a 8.388.607 em formato flutuante de precisão simples, medido em unidade definida pelo usuário. Por exemplo, 1,0 mm. | |
Direção | Polaridade | Especifica se o sinal de direção recebido pelo controlador, como uma entrada discreta, deve ser interpretado na entrada como Invertido ou Não invertido .
Não invertido é a configuração padrão. |
Modo | Especifica a direção do movimento. As opções são:
Bidirecional é a opção padrão. | |
Alterar tempo de atraso | Especifica a duração do atraso da lógica de movimento quando um eixo está no modo de execução e a direção do movimento é invertida.O atraso de tempo permite que o eixo pare antes de mudar de direção. O valor varia de 0 a 100 milissegundos. O valor padrão é 10 ms . |
Dê sua opinião