Página de configuração do Eixo - Dinâmico

Definir as configurações de movimento para os controladores
Micro800
que suportam o movimento. Adicione um eixo para criar as páginas de configuração do eixo. Use a página de configuração
Eixo<x> - Dinâmica
para realizar as seguintes ações:
  • Definir as configurações de velocidade máxima, aceleração, desaceleração e jerk para iniciar e parar o eixo em condições operacionais padrão.
  • Definir as configurações de parada de emergência do eixo em caso de emergência.
Eixo - Configurações na guia Dinâmica
Configuração
Descrição
Perfil de Operação Normal
Velocidade de inicialização/parada
Especifica a velocidade inicial quando um eixo começa a se mover, e a velocidade final antes que ele pare.
A
Velocidade de inicialização/parada
é exibida na unidade do usuário por segundo e em rpm (revoluções por minuto). A inserção da velocidade em uma das caixas atualiza a outra.
A unidade padrão do usuário é mm/s, que é especificada usando o parâmetro
Posição
na página de configuração de Motor e carga.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0,005 a 500,0 mm/s. O valor padrão é 5,0 mm/s ou 300,0 rpm.
O valor da
Velocidade de inicialização/parada
não pode ser maior que o valor da
Velocidade máxima
.
Velocidade máxima
Especifica o destino ou a velocidade máxima do eixo.
A
Velocidade máxima
é exibida na unidade do usuário por segundo e rpm.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0,005 a 500,0 mm/s. O valor padrão é 500,0 mm/s ou 30.000,0 rpm.
Para obter mais informações, consulte Converter pulsos por revolução e velocidade.
Aceleração máxima
Especifica a taxa de aceleração máxima que determina a velocidade na qual o eixo se eleva.
A aceleração é a taxa de mudança na velocidade.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0,005 a 50.000,0 mm/s
2
. O valor padrão é 50.000,0 mm/s
2
.
Desaceleração máxima
Especifica a taxa de desaceleração máxima, determinando a velocidade na qual o eixo para.
A aceleração negativa geralmente é descrita como desaceleração.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0,005 a 50.000,0 mm/s
2
. O valor padrão é 50.000,0 mm/s
2
.
Jerk máximo
Especifica a taxa máxima de alteração na aceleração com o tempo.
Jerk é a medição da taxa de alteração na aceleração ao produzir uma força. Para minimizar o efeito de jerk, evite alterações abruptas de aceleração.
O valor varia de 0 a 50.000,0 mm/s
3
. O valor padrão é 50.000,0 mm/s
3
.
Perfil de Parada de Emergência
Tipo de parada
Especifica o comportamento de parada de emergência do eixo.
A
Parada imediata
interrompe o eixo instantaneamente.
A
Parada de desaceleração
usa configurações para
Velocidade de parada
,
Desaceleração de parada
e
Jerk de parada
para parar o eixo.
O tipo de parada padrão é
Parada de desaceleração
.
Velocidade de parada
Especifica a taxa de velocidade do eixo durante uma parada de emergência, em unidade do usuário por segundo e rpm. A inserção da velocidade em uma das caixas atualiza a outra.
O valor varia de 0,005 a 500,0 mm/s. O valor padrão é 5,0 mm/s ou 300,0 rpm.
O valor da
Velocidade de inicialização/parada
não pode ser maior que o valor da
Velocidade máxima
.
Desaceleração de parada
Especifica a taxa de desaceleração do eixo durante uma parada de emergência.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0,005 a 50.000,0 mm/s
2
. O valor padrão é 5.000,0 mm/s
2
.
Os parâmetros para
Perfil de operação normal
e
Perfil de parada de emergência
operam independentemente. Por exemplo, a desaceleração para o
Perfil de parada de emergência
pode ser maior que a desaceleração máxima para o
Perfil de operação normal
.
Jerk de parada
Especifica a taxa de jerk para o eixo durante uma parada de emergência. O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0 a 50.000,0 mm/s
3
.  O valor padrão é 0,0 mm/ s
3
.
Os valores padrão na tabela dependem dos valores de
Pulsos por revolução
e
Percurso por revolução
que você especificou na página de configuração do Eixo - Motor e carga.
Os valores padrão na tabela são os valores quando:
  • Pulsos por revolução
    é definido em
    200,0
    .
  • Percurso por revolução
    é definido em
    1,0
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal