Mapas de dados de globais variáveis do 2080-RTD2 e 2080-TC2

As palavras bit descrevem as informações que são lidas dos módulos de plug-in 2080-RTD2 e 2080-TC2 na grade de variáveis globais do
FactoryTalk Design Workbench
.
Mapas de dados de globais variáveis do 2080-RTD2 e 2080-TC2
Variável de status
Bit (0 a 15)
Descrição
_IO_P0_AI_00
_IO_P0_AI_01
0 a 15
Os dados de temperatura do canal 0 e canal 1
A contagem de temperatura mapeia a partir do grau Celsius de temperatura com um decimal.
_IO_P0_AI_02
_IO_P0_AI_03
0 a 15
Informações do canal 0 e canal 1
Bits:
  • 0 a 2
    : Reservado.
  • 3
    -
    CC
    (Código calibrado): O bit é definido como (1) para indicar que os dados de temperatura são calibrados pelo coeficiente de calibração do sistema.
  • 4
    -
    DI
    (Dados ilegais): O bit é definido como (1) para indicar que os dados no campo de canal de dados estão incorretos e não podem ser usados.
  • 5
    -
    OC
    (Circuito aberto): O bit é definido como (1) para indicar um circuito aberto no sensor de entrada do canal.
  • 6
    -
    UR
    (Abaixo do intervalo): O bit é definido como (1) para indicar que a entrada do canal está abaixo do intervalo definido. Os dados de temperatura do canal mostram a contagem mínima da temperatura para o tipo de sensor. O bit é definido como 0 quando o erro de abaixo do intervalo é limpo.
  • 7 - OR
    (Acima do intervalo): O bit é definido como (1) para indicar que a entrada do canal excede o intervalo definido. Os dados de temperatura do canal mostram a contagem máxima da temperatura para o tipo de sensor. O bit é definido como 0 quando o erro de acima do intervalo é limpo.
  • 8 a 13
    : Reservado.
  • 14
    -
    UKR
    (Taxa desconhecida): O bit é definido como (1) para relatar um erro de faixa de atualização desconhecida na configuração.
  • 15
    -
    UKT
    (Tipo desconhecido): O bit é definido como (1) para relatar um erro de tipo de sensor na configuração.
_IO_P0_AI_04
0 a 15
Informações do sistema
Bits:
  • 0 a 7
    : Reservado.
  • 8
    -
    CE
    (Erro de calibração): O bit é definido como (1) para indicar que o módulo não está exato. Por padrão, o bit está definido em (0) e permanece em 0. Contate o Suporte técnico quando o valor for diferente.
  • 9
    -
    COC
    (Circuito aberto de compensação por junção fria): O bit é definido como (1) para indicar que o sensor CJC não está conectado para o módulo do termopar, circuito aberto. O bit é apenas para o módulo do termopar.
  • 10
    -
    SUR
    (Abaixo do intervalo do sistema): O bit é definido como (1) para indicar um erro de abaixo do intervalo do sistema com a temperatura ambiente abaixo de –20 °C.
  • 11
    -
    SOR
    (Acima do intervalo do sistema): O bit é definido como (1) para indicar um erro de acima do intervalo do sistema com a temperatura ambiente acima de 70 °C.
  • 12 a 15
    : Reservado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal