Equações de conversão de dados para os módulos de plug-in TC2 e RTD2

O
FactoryTalk Design Workbench
interpreta a palavra de dados de temperatura como um inteiro sem sinal. Use as equações a seguir para converter os dados brutos de entrada em dados de temperatura para módulos do plug-in RTD2 e TC2.
Converter temperatura em dados
  • Dados = (Temperatura + 270,0) * 10
Exemplos de mapeamento de temperatura Celsius para dados de temperatura.
  • –270 °C -> (–270,0 +270,0) * 10 -> 0
  • +1.000 °C -> (+1.000,0 + 270,0) * 10 -> 12.700
Converter dados em temperatura
  • Temperatura (°C) = (Dados – 2.700)/10
Exemplos de mapeamento de dados de temperatura para temperatura Celsius.
  • 1.234 -> (1.234 – 2.700)/10 -> –146,6 °C
  • 8.000 -> (8.000 – 2.700)/10 -> 530,0 °C
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal