Módulo de plug-in RTD2 2080
O 2080-RTD2 é um módulo de entrada de Detector de temperatura de resistência (Resistance Temperature Detector, RTD) não isolado de 2 canais que expande as entradas para o controlador. Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-RTD2:
- Cinco variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
- NoOrganizador do projeto, emPlug-in, um nó do2080-RTD2é criado.
- A página de configuração do 2080-RTD2 contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre a caixa de diálogoDefinição do dispositivopara alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
- Variável: Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipos de dados.
- Canal <x>: Define as configurações no canal<x>, em quexrepresenta os canais de 0 a 1.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Tipo de RTD | Especifica o tipo de RTD de entrada para o canal. Cada tipo do RTD tem um intervalo de temperatura mínima e máxima. As opções são:
A configuração padrão é 100 PT 385 . |
Taxa de atualização de dados | Especifica a taxa de atualização do canal para entradas de dados. As opções são:
A configuração padrão é 16,7 Hz . |
Dê sua opinião