Módulo de plug-in TC2 2080
O 2080-TC2 é uma entrada de termopar de 2 canais que estende as entradas para o controlador. Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-TC2:
- Cinco variáveis globais são adicionadas ao projeto do controlador.
- NoOrganizador do projeto, emPlug-in, um nó do2080-TC2é criado.
- A página de configuração do 2080-TC2 contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre a caixa de diálogoDefinição do dispositivopara alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
- Variável: Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipos de dados.
- Canal <x>: Define as configurações no canal<x>, em quexrepresenta os canais de 0 a 1.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Tipo do termopar | Especifica o tipo do termopar do canal <x> .Cada tipo do termopar tem uma faixa mínima e máxima de temperatura. Os valores são:
A configuração padrão é Tipo K . |
Taxa de atualização de dados | Especifica a taxa de atualização de leitura do termopar para o canal < x> . Quanto maior a taxa de atualização de dados, mais rápida será a atualização dos dados de temperatura.As opções são:
A configuração padrão é 16,7 Hz . |
Dê sua opinião