Loading

Transforme sua fabricação e logística de produção com robôs AMR

Os fabricantes continuam a confiar em robôs AMR para aumentar a produtividade do chão de fábrica, reduzir os custos de mão de obra e aumentar a segurança
Mulher usando capacete amarelo, segurando uma área de transferência em um depósito, gerenciando a frota de OTTO robôs móveis autônomos (AMR)
Robótica e movimento avançados
  • Controle de movimento
  • Relatórios integrados
  • Tecnologia de carrinho independente
  • OTTO AMRs

Os fabricantes obtêm um rápido retorno do investimento com robôs móveis autônomos

Agora é hora de repensar a logística de produção e o manuseio de materiais.

Pesquisas mostram que o manuseio de materiais pode equivaler a até 25% dos custos de mão de obra de fabricação e 15% dos custos gerais de fabricação. Além disso, até 50% de todas as reivindicações de compensação de trabalhadores estão relacionadas a atividades manuais de manuseio de materiais.

Como resultado, os fabricantes estão usando soluções de inteligência artificial (IA) e robôs móveis autônomos (AMR) para mover materiais em seu chão de fábrica de forma mais rápida, econômica e segura.

Desde 2015, os robôs AMR OTTO® e empilhadeiras autônomas têm ajudado as empresas a gerar um rápido retorno do investimento. Isso inclui a redução da mão de obra em até 20%, economizando mais de USD 1.000.000,00 anualmente e alcançando uma taxa interna de receita de mais de 50%.

Vídeo
Obtenha rápido retorno do investimento com frotas de OTTO AMR

Veja como os OTTO AMRs ajudam os fabricantes globais a movimentar materiais de forma mais rápida, econômica e segura pelos depósitos e chão de fábrica.

Aprimore sua estratégia de manuseio manuseio de materiais com robôs AMR.
Aprimore sua estratégia de manuseio manuseio de materiais com robôs AMR.
Blog
Blog
Aprimore sua estratégia de manuseio manuseio de materiais com robôs AMR.
Descubra como os robôs móveis autônomos ajudam os fabricantes a movimentar materiais no chão de fábrica de forma mais rápida, econômica e segura.
Leia agora
Mais de 10000000
horas de produção em operações de fabricação e manuseio de materiais
Mais de 100
frotas de robôs móveis autônomos – as maiores do setor
Mais de 900000
entregas de manuseio de materiais realizadas por robô AMR a cada mês

Empresa de bens de consumo de bilhões de dólares escolhe robôs AMR

Quatro alternativas de manuseio de materiais foram consideradas

Uma frota de robôs móveis autônomos pretos, retangulares, com rodas e uma empilhadeira autônoma

Our autonomous mobile robot fleet can tackle material handling jobs up to 4200 lbs.

Uma empresa global de bens de consumo precisava de uma solução flexível, confiável e mais segura para melhorar a logística do depósito em duas instalações enormes.

Antes de selecionar a solução de manuseio de materiais, foram avaliados robôs AMR, transportadores, empilhadeiras e veículos guiados automatizados (AGVs) quanto à produtividade e aos custos.

A empresa descobriu que os robôs AMR OTTO eram mais flexíveis do que os transportadores, mais seguros do que as empilhadeiras tradicionais, mais adaptáveis do que os AGVs e a solução mais econômica. Assim, os robôs AMR foram selecionados para ambos os locais. E um retorno do investimento positivo foi alcançado em menos de dois anos.

  • 1.75 milhão de pés² de operações totais em 2 instalações de fabricação
  • 1275 milhas percorridas por robôs AMR diariamente
  • 6100 missões concluídas diariamente 

Transporte materiais de forma mais rápida, barata e segura com robôs AMR

Veja como melhorar a logística de sua fábrica e armazém

garrafa

Produtos de consumidor

carro

Automotivo

frasco de comprimidos

Ciências da Vida

bebida em garrafa

Alimentos e bebidas

correntes elétricas

Fabricação industrial

Setores que adotam robôs de fabricação e armazém

Os robôs AMR com inteligência artificial são projetados para trabalhar com pessoas e ao redor delas e em chão de fábrica

Precisa de soluções para melhorar o fluxo de materiais em suas instalações de fabricação ou logística? Os robôs AMR ajudam a aumentar a produtividade do pessoal, aumentar a segurança e proporcionar um rápido retorno do investimento. Nosso crescimento de 10 anos tem sido exponencial. E nossa base de clientes, indústrias e aplicações de robôs AMR continua a crescer. Visite nossos estudos de caso para ver o porquê.

Os robôs AMR são adequados para sua empresa? Use nossa Calculadora de retorno do investimento para obter uma visão rápida do seu período de retorno! Alguns dos principais setores de fabricação que estão introduzindo robôs AMR:

  • Auto e pneus
  • Alimentos e bebidas
  • Produtos de consumidor
  • Ciências da vida
  • Armazenamento & logística
  • Impressão & embalagem
  • Fabricação industrial

Top 15 aplicações de manuseio de materiais para robôs AMR

Vídeo

Os robôs AMR estão ajudando as empresas a automatizar a entrega de paletes das linhas de produção à embalagem por encolhimento e ao carregamento nas docas. Assista ao vídeo.

Quais são as principais aplicações para robôs móveis autônomos em sua fábrica? A MH Equipment diz que algumas das principais aplicações de manuseio de materiais e logística de armazém para robôs AMR e empilhadeiras autônomas incluem:

  1. Reabastecimento da área de preparação do armazém para a linha de produção
  2. Movimentação de submontagem para as linhas de produção principais
  3. Transporte de trabalho em andamento
  4. Do paletizador para o envolvedora de filme estirável até a preparação para expedição
  5. Da área de kits para a linha de produção
  6. Da montagem final para a linha de produção
  7. Do final da linha para a alimentação de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (ASRS)
  8. Entrega de mercadorias das zonas de armazenamento para as células de trabalho
  9. Preparação de contêineres entre estágios de trabalho como trabalho em andamento
  10. Coleta de mercadorias e realocação para estações de embalagem
  11. Transporte de mercadorias brutas e mercadorias acabadas entre locais de armazenamento
  12. Movimentação de produtos para linhas de embalagem
  13. Retorno de retiradas excessivas para o inventário
  14. Descarregamento ou empilhamento de caixas
  15. Descarregamento de paletes e materiais de caminhões

Mais inteligente. Mais rápido. Mais fácil de programar.

Melhore a velocidade e a flexibilidade

Gerencie facilmente sua frota de robôs AMR e maximize a produtividade. Expanda com um software intuitivo que combina solicitações de trabalho e robôs em tempo real, reduzindo o tempo de ciclo.

  • Selecione os robôs AMR certos para a tarefa
  • Projete facilmente rotas e programe a função
  • Comece a operar robôs em um dia

Centralize a gestão da frota

Controle todo o seu sistema a partir de um único local. Integre sua frota OTTO AMR com seus sistemas existentes para transferir materiais de forma transparente por toda a sua instalação. 

  • Conecte-se facilmente ao seu software existente
  • Comunique-se com seus CLPs
  • Emita comandos de forma prática

Dimensione e otimize facilmente

Analise e ajuste suas operações de manuseio de materiais em um só lugar. Maximize seu retorno do investimento com painéis que transformam pontos de dados em ação.

  • Acesse dados de produção em tempo real
  • Solucione problemas de produção mais rapidamente
  • Identifique e maximize dados de tendência

Automatizar seu fluxo de trabalho de manuseio de materiais é fácil com nosso software

Começar é mais fácil do que você imagina. Comece a movimentar materiais em um dia.

line-up de robôs móveis autônomos OTTO
Um veículo robótico móvel autônomo, o OTTO 600 AMR robô, se move por um corredor estreito de armazém, projetado para logística de armazém e manuseio de materiais

Nosso software oferece controle total de suas operações de manuseio de materiais por meio de uma plataforma fácil de usar. Se você tem um robô AMR ou 100 robôs, o software OTTO Fleet Manager ajuda a levar os produtos certos ao lugar certo no momento certo, sempre. Além disso, nossos especialistas em robô AMR estão com você em cada etapa do processo – ajudando a projetar o manuseio de materiais com máxima eficiência.


Há um robô OTTO AMR para cada trabalho

Podemos melhorar a eficiência da fabricação complexa e do manuseio de materiais

Os robôs móveis autônomos OTTO oferecem novos padrões de produtividade em suas operações com soluções de manuseio de materiais altamente confiáveis, adaptadas aos fluxos de trabalho exclusivos de sua instalação. O resultado? Os clientes concordam que nossos robôs autônomos ajudam rapidamente a melhorar o throughput do chão de fábrica, a eficiência do trabalho e a segurança. Qual robô AMR é o ideal para você?

  1. OTTO 100
  2. OTTO 600
  3. OTTO 1200
  4. OTTO 1500
  5. OTTO Lifter
Open All Close All
OTTO 100

Um robô AMR forte e ágil, o OTTO 100 foi projetado para ajudar a transportar cargas frequentes por meio de fluxos de trabalho de pessoa para pessoa.

Capacidade de carga: 150 kg (330 lbs.)
Velocidade máxima de deslocamento: 2 m/s (6.5′/s)
Dimensão total: 740 × 550 × 308 mm (29.1 × 21.7 × 12.1″)

Dois robôs móveis autônomos prateados movem carrinhos cheios de produtos em um chão de fábrica
OTTO 600

Um robô AMR resistente e ágil, o OTTO 600 foi projetado para ajudar a mover cargas úteis de tamanho médio rapidamente por espaços apertados.

Capacidade de carga útil: 600 kg (1320 lbs.)
Velocidade máxima de deslocamento: 1.4 m/s (4.5′/s)
Dimensão total: 1050 × 700 × 320 mm (41.3 × 27.6 × 12.6″)

Um veículo robótico móvel autônomo, o robô OTTO 600 AMR, se move por um corredor estreito de armazém, projetado para logística de armazém e manuseio de materiais
OTTO 1200

Um robô AMR para aplicações pesadas, o OTTO 1200 foi projetado para ajudar a mover cargas pesadas rapidamente por espaços apertados.

Capacidade de carga útil: 1200 kg (2640 lb)
Velocidade máxima de deslocamento: 1.4 m/s (4.5′/s)
Dimensão total: 1350 × 910 × 320 mm (53.1 × 35.8 × 12.6″)

Manuseio de materiais de um palete de produto no robô móvel autônomo OTTO 1200, robô AMR
OTTO 1500

Um robô AMR para aplicações pesadas, o OTTO 1500 foi projetado para ajudar você a mover suas cargas mais pesadas rapidamente por locais de trabalho industriais difíceis.

Capacidade de carga útil: 1900 kg (4190 lb)
Velocidade máxima de deslocamento: 2 m/s (6.5 ′/s)
Dimensão total: 1837 × 1283 × 351 mm (72.3 × 50.5 × 13.9 ″)

Um robô móvel autônomo AMR OTTO 1500 movendo um palete de mercadorias em uma instalação de embalagem.
OTTO Lifter

Um empilhador autônomo forte, o OTTO Lifter AMR foi projetado para ajudar a mover continuamente paletes entre estandes, máquinas e locais no chão de fábrica.

Capacidade de carga útil: 1200 kg (2640 lbs.)
Velocidade máxima de deslocamento: 1.5 m/s (5′/s)
Dimensão total: 2841 × 1201 × 2155 mm (111.9 × 47.3 × 84.8″)

um empilhadeira autônoma move caixas por um corredor de armazém
Comece a criar seus fluxos de trabalho de robô AMR hoje mesmo.

Tem dúvidas? Podemos ajudar.

Fale conosco

Outros também visualizaram

Loading
Loading
Loading
Loading

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Robótica e movimento avançados
  4. Chevron LeftChevron Left Robôs móveis autônomos, robôs AMR, AMR
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.