Loading

Productaanbod

Verbeter de productiviteit in elke fase van de automatiseringslevenscyclus

Photographer

Hardware

Ontdek ons hardwareportfolio, ontworpen met het oog op kwaliteit, zodat u zonder zorgen meer kunt maken.

Circuit- en belastingbeveiliging

Circuit- en belastingbeschermingsproducten beschermen solenoïden, relaisspoelen, proefapparaten, PLC-uitgangen en meer tegen overbelasting, kortsluiting en aardingsfouten.

Conditiebewaking

Conditiebewakingsproducten helpen uw fabrieksvloer productief te laten draaien door potentiële apparatuurstoringen te detecteren met behulp van real-time beveiligingsmodules, sensoren en andere instrumenten.

Aansluitapparaten

Aansluitapparaten en netwerkmediaoplossingen bieden naadloze connectiviteit voor uw architectuur en componenten.

Systemen met gedistribueerde besturing

Een traditioneel distributed control system (DCS) is slechts voor één doel ontwikkeld, en dat is procesbesturing. Om de productiviteit te verhogen, de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen, moet u al uw automatiseringsactiviteiten integreren om The Connected Enterprise te realiseren. Deze integratie kunt u realiseren met de technologie die een modern DCS, het PlantPAx®-systeem, biedt.

Aandrijvingen en motoren

AC- en DC-aandrijvingen bieden oplossingen van laag- tot middenspanning en van eenvoudig tot complex. Onze motoren zijn ontworpen voor optimale prestaties met variabele snelheid en levensduur.

Energiebewaking

Producten voor energiemonitoring helpen de productiviteit van uw apparatuur te verbeteren, uw stroomverbruik en kosten te verlagen en tegelijkertijd de winst van uw bedrijf te verhogen.

Human Machine Interface

Onze robuuste elektronische interface-oplossingen zijn verkrijgbaar in diverse formaten en verschillende invoermethodes voor operators, geheugenopties en configuraties. Het portfolio bevat gespecialiseerde opties met classificaties voor hoge schokken, trillingen en extreme temperaturen.

Onafhankelijke wagentechnologie

Onafhankelijke wagentechnologie verbetert het transport door de tandwielen, kettingen en riemen van traditionele transportbanden te vervangen door intelligente, magnetisch aangedreven wagens. Ons portfolio verbetert de doorvoer, snelheid en machineflexibiliteit in een breed scala van toepassingen, of het nu gaat om kleine voedsel- en drankverpakkingen of het verplaatsen van zware ladingen in de mijnbouw en de automobielindustrie.

Industriële computers en monitoren

Onze computers voor industriële omgevingen bieden oplossingen voor de fysieke beperkingen en vereisten van uw omgeving. Computers zonder beeldscherm bieden een verscheidenheid aan opties in vormfactoren, RAM, opslag, prestaties, bedrijfstemperaturen en optische stations. Computers met geïntegreerd beeldscherm zijn verkrijgbaar in verschillende schermformaten, opslagopties, prestatiepakketten en modellen met ingebouwde toetsenborden.

Ingangs-/uitgangsmodules (I/O)

Ingangs-/uitgangsmodules zorgen voor de verbinding tussen de apparaten en de controller en zijn beschikbaar in vele maten en pixels om te voldoen aan vele toepassingsvereisten.

Industriële besturingsproducten

Industriële besturingsproducten bieden betrouwbare oplossingen voor het optimaliseren van de efficiëntie en prestaties van uw machine of fabriek.

Verlichtingsbesturing

Verlichtingsbesturingsproducten zorgen voor de aansturing van full-bus en split-bus verlichtingspanelen.

Bewegingsbesturing

Met een verscheidenheid aan servomotoren, servo-aandrijvingen, lineaire producten, bewegingssoftware om geïntegreerde bewegingsoplossingen te helpen bouwen.

Motorbesturing

Motorbesturingsproducten voldoen aan de behoeften van veel toepassingen voor motorbeheer en voldoen aan de NEMA- en IEC-normen.

Netwerkbeveiliging en infrastructuur

Het Stratix-portfolio biedt geavanceerde schakel-, routerings-, draadloze en industriële beveiligingsproducten voor eenvoudige, complexe netwerktoepassingen.

Voedingen

Van schakelmodus en industriële ononderbroken voeding tot transformator, elk product is ontworpen voor betrouwbaarheid en een betrouwbare werking.

Programmeerbare controllers

Schaalbare, multidisciplinaire en op informatie gebaseerde programmeerbare automatiseringscontrollers (PAC) zijn beschikbaar in meerdere typen controllers, inclusief veiligheid, en maten om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

Drukknoppen en detectieapparaten

Ontworpen en vervaardigd volgens veeleisende prestatiespecificaties, bieden onze drukknoppen en signaleringsapparaten een betrouwbare werking en duidelijke notificatie voor een efficiënte controle en bewaking van uw fabrieksvloer.

Relais en timers

Relais en timers worden ontworpen, gefabriceerd en getest om te voldoen aan de meest veeleisende wereldwijde normen en classificaties.

Veiligheidsproducten

Veiligheidsproducten en -oplossingen verbeteren de functionele bediening van uw machines en helpen tegelijkertijd om de persoonlijke veiligheid, efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

Sensoren en schakelaars

Aanwezigheidssensoren en -schakelaars detecteren de afwezigheid, aanwezigheid of afstand van het doel, terwijl conditiesensoren de druk, de temperatuur, het debiet en het niveau meten voor de automatische werking van machines en processen.

Signaalinterface

Signaalinterfaceproducten zorgen voor signaalconversie en elektrische isolatie tussen sensoren en andere veldapparaten en een besturingscircuit.

Allen-Bradley logo

Producten om mogelijkheid om te zetten in realiteit

Automatisering is onze basis. Wij zijn toegewijde innovators die slimmere, samenhangende oplossingen leveren aan de wereld om ons heen. Onze toekomst wordt gedreven door onze lange traditie van het maken van Allen-Bradley geïntegreerde besturings- en informatieoplossingen die u zo productief mogelijk maken.

Meer informatie

Software

Talloze bedrijven zoals het uwe hebben succes geboekt met FactoryTalk als basis voor hun industriële digitale transformatie. Bent u klaar voor de toekomst?

Main Image
Systeemontwerpsoftware

Ontwerp, configureer en simuleer uw besturingssysteem

Aan de slag

Main Image
Bewerkingssoftware

Visualiseer, historiseer en orkestreer uw gegevens

Prestaties verbeteren

Main Image
Software voor installatieonderhoud

Automatiseringsinformatie beveiligen, beheren, volgen en rapporteren

Downtime reduceren

Main Image
Analytics en IIoT

Digitale transformatie vereenvoudigen

Innovatie ontketenen

FactoryTalk logo

De basis voor uw industriële digitale transformatie

FactoryTalk®-software is gebouwd ter ondersteuning van een ecosysteem van geavanceerde industriële toepassingen, waaronder IoT. Het begint allemaal aan de rand waar productie plaatsvindt en schaalt van on-premise naar cloud. Stelt u zich eens voor dat u uw industriële omgeving een boost geeft met software die een geavanceerd ontwerp biedt, de operationele efficiëntie maximaliseert en voorspellende en verbeterde onderhoudsvoordelen biedt.

Meer informatie