LNG(액화천연가스)

민첩한 운영 및 규제 프레임워크 준수를 위한 시스템

빈틈없는 제어는 LNG(액화천연가스) 액화, 재기화 및 선적/수용을 위해 필요합니다. 안전한 작업 환경을 유지하고, 가동 중단 시간을 최소화하고 운영 비용을 관리하는 것이 필수적입니다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 엄격한 프로세스 컨트롤 요구 사항을 충족하고 신뢰성과 확장성까지 갖춘 자동화 시스템이 필요합니다.

안전, 효율성 및 최대 가동시간

비용 이상의 장비 가치 정의

LNG는 큰 혜택을 제공하지만 어려운 과제도 따릅니다. 까다로운 환경 및 안전 규제를 충족하려면 끊임없이 주의해야 합니다. 변동성이 심한 시장에는 민첩한 대응이, 역동적인 비즈니스 조건에는 탁월한 운영 효율이 필요합니다.

로크웰 오토메이션의 통합 시스템 및 서비스는 모든 수준에서 매끄러운 데이터 흐름을 실현하고 완전한 자동화 솔루션을 제공할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 수요를 충족하고 경쟁 우위를 유지하는 것으로 입증된 솔루션을 보유하고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 기업의 공장 운영을 위해 여러 가지 기술과 장치가 필요하다는 사실을 잘 압니다. 로크웰 오토메이션 솔루션으로 프로세스 컨트롤, 모터 컨트롤, 안전 및 정보 기술을 통합해 보십시오.

로크웰 오토메이션 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 공정: 프로세스 안전, 비상 정지(ESD), 펌프 컨트롤, 터보 확장기 컨트롤, 유량 측정, 발전기 컨트롤, 화재 및 가스, 압축기 컨트롤, 프로세스 컨트롤
  • 보관: 비상 정지(ESD)와 화재 및 가스, 펌프 컨트롤
  • 터미널: 비상 정지, 상거래용 운송, 적재/하역 컨트롤, 펌프 컨트롤, 터미널 자동화, 화재 및 가스, 터미널 관리
  • 유통: 비상 정지, 상거래용 운송, 터미널 자동화, 펌프 컨트롤, 터미널 관리, 화재 및 가스

로크웰 오토메이션의 개방형 시스템 접근 방법은 여러 업체의 장비를 하나의 제어 시스템에 손쉽게 통합할 수 있게 해 줍니다.

통합 정보, 제어 및 전력 솔루션

안전하고 최적화된 LNG 공장 운영을 위한 통합 시스템

로크웰 오토메이션의 PlantPAx® 현대적 DCS 솔루션은 인텔리전트 모터 컨트롤과 통합되어 공장 성능 요구 사항을 충족하도록 지원합니다.

로크웰 오토메이션의 프로세스 컨트롤 솔루션으로 다음 영역에서 수익성을 높여 보십시오.

  • 운영 안전
  • 유지보수 비용
  • 연료/전력 사용량 감소
  • 환경 규제
  • 분별 제품의 최적 분리

효율적이고 안전한 액화 작업

로크웰 오토메이션은 통합 제어 및 안전 시스템을 통해 전 세계 고객이 수익성 높고 안전한 운영을 실현하도록 돕고 있습니다.

로크웰 오토메이션의 솔루션은 다음과 같은 광범위한 분야에 적합합니다.

  • 측정 및 계측
  • 화재 및 가스 시스템
  • 버너 관리 시스템(BMS)
  • 무결성 높은 압력 보호 시스템
  • 프로세스 향상 및 고급 프로세스 컨트롤
  • 펌프, 압축기, 터보 장비 제어 및 상태 감시 모니터링
  • 비상 정지(ESD) 시스템 및 안전 장치 장착 시스템 SIL 수준을 포함한 프로세스 안전

제품 및 기능

광범위한 솔루션 포트폴리오로 탁월한 운영 효율 달성

로크웰 오토메이션 제품 및 서비스 포트폴리오는 제어 시스템에서 완전한 통합 시스템에 이르는 광범위한 솔루션을 제공합니다. 이 포트폴리오는 자동화, 모터 컨트롤, 프로세스 안전 및 비쥬얼라이제이션 제품으로 구성되어 있습니다. Rockwell Automation 솔루션은 와해성 기술을 사용하여 데이터부터 정보를 거쳐 실천에 이르기까지 단계별로 기업을 안내합니다. 안전한 원격 액세스를 통해 더 안전하고 효율적인 운영을 실현할 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/ko/KR_det_liquefied-natural-gas row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.