시추 자동화

시추 장치와 시추선의 자동화를 위한 제어 및 안전 시스템

시추 자동화를 최적화하는 기술과 솔루션을 다양하게 제공합니다.

안전, 신뢰성 및 효율성 향상

귀사에 맞는 시추 자동화 솔루션

시추는 산업 보건의 주요 지표입니다. 새로운 현장을 탐색 또는 개발하거나 생산 수준을 유지할 때에도, 시추는 오일 & 가스 작업의 중심 업무입니다. 시추 작업 시 효율성과 안전성은 매우 중요하며 최근 시장 상황으로 미루어 볼 때 이 두 가지에 초점을 맞추는 경향이 이해됩니다. 로크웰 오토메이션의 시추 자동화 시스템은 정확성을 높이고 비용을 절감하며 가동시간을 늘리고 안전성을 제공합니다.

글로벌 규모로 구현되고 입증된 강력한 시추 장치와 시추선 자동화 및 제어 솔루션을 다양하게 제공하며 다음 기능을 지원합니다.

제품 및 기능

정확하고 신뢰성 있는 작업을 위한 통합 자동화 및 안전

로크웰 오토메이션의 제품 및 서비스 포트폴리오는 시추 장치와 시추선에 통합형 고성능 제어 장비와 믿음직한 안전 시스템을 제공합니다. 자동화 컨트롤러, 인텔리전트 모터 컨트롤, 프로세스 안전 및 비쥬얼라이제이션 등의 기능으로 완벽한 시추 자동화 솔루션을 만들어 드립니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/onshore/ko/KR_det_drilling-automation-on row-3

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.