Loading

Studio 5000 Logix Designer Level 4: 구조적 텍스트/순차 기능 차트 프로그래밍 - e-Learning

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP154-EL
  • 타입: e-Learning
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 4시간
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 Studio 5000 Logix Designer®에서 구조적 텍스트 및 순차 기능 차트 프로그래밍 언어를 사용하여 프로그래밍하는 데 필요한 기술과 지식을 제공합니다. 명령어, 식 및 구문을 선택하고 이러한 요소 등을 루틴에 입력하는 방법을 배우게 됩니다. 기능 사양을 순차 기능 차트로 변환하는 기회도 제공됩니다. 또한, 강제 설정과 단계별 실행을 사용하여 순차 기능 차트 로직을 테스트하는 방법을 배우게 됩니다.


전제 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development 과정(CCP143 또는 CCP143-EL)
  • 기본 Logix Designer 프로젝트 경험(소프트웨어 탐색, 태그 생성, 루틴 생성 등)

수강 대상

Studio 5000 Logix Designer® 프로젝트에서 모든 Logix 5000™ 컨트롤러의 구조적 텍스트 및 순차 기능 차트 루틴 프로그래밍을 담당하는 개인이 이 과정을 수강해야 합니다.

목표

  • Logix Designer 프로젝트 내 Structured Text에서 할당, 표현식 및 명령 프로그래밍
  • Logix Designer 프로젝트 내 Structured Text에서 프로그래밍 구성 및 주석
  • Sequential Function Chart 설계
  • Logix Designer 프로젝트에서 Sequential Function Chart 프로그래밍
  • Logix Designer 프로젝트에서 Sequential Function Chart 테스트
  • Logix Designer 프로젝트에서 Sequential Function Chart 데이터 저장 및 재설정
  • Logix Designer 프로젝트에서 Sequential Function Chart 재설정 및 일시 중지